(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス洗浄カゴ テーパ付

ステンレス洗浄カゴ テーパ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,987円 ~ 25,935円
税込価格
5,486円 ~ 28,529円

【特長】・ステンレス洗浄カゴです。・テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ・バスケット
  • 材質:
    ステンレス
  • 特長:
    テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
  • 材質詳細:
    ステンレス(SUS304)
  • 網目(mm):
    5.5
  • 外枠線径(mm):
    φ3
  • 網線径(mm):
    φ0.8
  • 内容量:
    1個

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ材質仕様上部(下部)サイズX高さ(mm)
7-5331-05カゴ・バスケットステンレス丸型φ150(φ125)×150

型番リスト

型番
仕様
上部(下部)サイズX高さ(mm)(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
丸型
φ250(φ220)×250
ステンレス丸型洗浄カゴ(テーパ付) 特中
特中
1個

1個

9,025( 9,928円 )

1日目

丸型
φ200(φ170)×200
ステンレス丸型洗浄カゴ(テーパ付) 中
1個

1個

6,270( 6,897円 )

1日目

丸型
φ150(φ125)×150
ステンレス丸型洗浄カゴ(テーパ付) 小
1個

1個

4,987( 5,486円 )

1日目

角型
400角(320角)×300
ステンレス角型洗浄カゴ(テーパ付)特大
特大
1個

1個

25,935( 28,529円 )

1日目

角型
200角(160角)×200
ステンレス角型洗浄カゴ(テーパ付) 中
1個

1個

6,270( 6,897円 )

1日目

角型
150角(120角)×150
ステンレス角型洗浄カゴ(テーパ付) 小
1個

1個

4,987( 5,486円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス洗浄カゴです。
・テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス洗浄カゴ テーパ付

ステンレス洗浄カゴ テーパ付

    ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)

    ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)

      丸型洗浄カゴ SSシリーズ

      丸型洗浄カゴ SSシリーズ

        ステンレス洗浄カゴ 線径:Φ0.8×4メッシュ

        ステンレス洗浄カゴ 線径:Φ0.8×4メッシュ

          部品洗浄ざる(ステンレス製)

          部品洗浄ざる(ステンレス製)

            試験管籠SS/洗浄大かご 丸/角型

            試験管籠SS/洗浄大かご 丸/角型

              PTFE洗浄カゴ 500/2000cc

              PTFE洗浄カゴ 500/2000cc

                PTFE洗浄カゴ SK-101272-002 1000cc

                PTFE洗浄カゴ SK-101272-002 1000cc

                  ワイヤーバスケット S L M/S浅型 L浅型 M浅型

                  ワイヤーバスケット S L M/S浅型 L浅型 M浅型

                    PFA水切り容器 本体/バスケット

                    PFA水切り容器 本体/バスケット

                      ステンレス角かご R-150

                      ステンレス角かご R-150

                        ステンレス丸かご/角かご

                        ステンレス丸かご/角かご

                          研究用精製水 20L

                          研究用精製水 20L

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン エスコ 東京硝子器械 コクゴ コクゴ アズワン コクゴ ケニス ケニス アズワン
                            通常価格 4,987円 4,500円 12,255円 2,699円 9,999円 5,123円 26,000円 36,000円 1,630円 58,000円 4,370円 9,287円 4,351円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   1日目   2日目   当日出荷可能 4日目   10日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   4日目   4日目~   1日目  
                            商品タイプ カゴ・バスケット カゴ・バスケット - カゴ・バスケット - カゴ・バスケット カゴ・バスケット - カゴ・バスケット - - カゴ・バスケット その他
                            材質 ステンレス ステンレス - ステンレス - ステンレス その他 - スチール その他 - ステンレス -
                            特長 テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) - - - - スチール(クロムメッキ) - - - -
                            網目(mm) 5.5 5.5 - 5.5 - - - - - - - - -

                            ステンレス洗浄カゴ テーパ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました