(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波洗浄器 発振周波数35kHz・42kHz

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超音波洗浄器 発振周波数35kHz・42kHz

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
9,000円 ~ 68,200円  特別価格 
税込価格
9,900円 ~ 75,020円  特別価格 

操作しやすい上面操作パネル型の超音波洗浄器。【特長】・AS486は開閉操作が容...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

操作パネルが上面にある超音波洗浄器

切り忘れ防止、タイマー機能あり。

切り忘れ防止、タイマー機能あり。

超音波洗浄器のサイズ等について

品番型番サイズ(mm)重量(kg)
1-3216-01AS38A210×145×1401.0

製品仕様

型 番AS38AAS482AS486
槽容量0.6L2.5L6L
槽材質ステンレス(SUS304)
発振周波数42kHz35kHz
出力35W65W110W
機能タイマー(90・180・280・380・
480秒)・切り忘れ防止
加温(65℃まで)・
タイマー(90・180・280・380・.
480秒)・切り忘れ防止
温度設定(40・45・50・55・
60℃)・タイマー(1~30分)・
ディガス・切り忘れ防止
電源AC100V 50/60Hz
消費電力35W130W250W
付属品カゴ

仕様一覧表

ご使用上・安全上の注意事項

  • 専門業者以外の方は、製品を分解しないでください。
  • 洗浄槽に水を入れる前に、電源に接続しないでください。水位は「MAX」 のライン以下になるようにし、水が溢れないようにしてください。
  • 取扱説明書にしたがって正しく製品を使用し、勝手に付属品を使用しないでください。
  • 製品を直接水洗いしないでください。
  • 水が入っていない状態で起動しないでください。空焚きとなり機器を損傷するおそれがあります。加熱機能の起動中に、洗浄槽の底部に触れないようご注意ください。火傷のおそれがあります。
商品情報を表示

型番リスト

型番
発振周波数(kHz)
槽容量(L)
サイズ(mm)
重量(g)
出力(W)
商品名
型 番
JANコード
特長
消費電力
付属品
機能
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
42
0.6
210X145X140
1000
35
超音波洗浄器AS38A
AS38A
4560111730976
操作しやすい上面操作パネル型です。
35W
カゴ
タイマー(90・180・280・380・480秒)・切り忘れ防止
1セット(本体・カゴ)

1個

9,000( 9,900円 )

1日目

35
2.5
290X223X185
2500
65
超音波洗浄器AS482
AS482
4560111730983
操作しやすい上面操作パネル型です。
130W
-
加温(65℃まで)・タイマー(90・180・280・380・.480秒)・切り忘れ防止
1台

1個

28,144( 30,958円 )

1日目

35
6
438X300X250
5400
110
超音波洗浄器AS486
AS486
4560111730990
操作しやすい上面操作パネル型です。AS486は開閉操作が容易な折りたたみ式フタです。
250W
-
温度設定(40・45・50・55・60℃)・タイマー(1~30分)・ディガス・切り忘れ防止
1台

1個

68,200円

56,831

( 62,514円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

操作しやすい上面操作パネル型の超音波洗浄器。
【特長】
・AS486は開閉操作が容易な折りたたみ式フタ。
・槽材質:ステンレス(SUS304)、外装:ABS樹脂。
・発振周波数:42kHz、出力:35W。
・タイマー(90・180・280・380・480秒)切り忘れ防止機能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超音波洗浄器 発振周波数35kHz・42kHz

超音波洗浄器 発振周波数35kHz・42kHz

    長物用縦型超音波洗浄器 US-550ES

    長物用縦型超音波洗浄器 US-550ES

      メーカー アズワン 三商
      通常価格 9,000円 242,000円
      通常出荷日 1日目   2日目  
      商品タイプ 超音波清浄機 -
      用途 器具 -
      電源 AC100V 50/60Hz -
      槽材質 ステンレス(SUS304) -

      超音波洗浄器 発振周波数35kHz・42kHzのレビュー

      評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
      ワイヤー加工機部品洗浄
      評価 5.0満足度:5.02022/04/12
      前に使っていたのが壊れたので、サイズアップで買い替えました。
      いっぺんに洗浄できるので買ってよかったです。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      ワイヤー加工機の部品洗浄
      評価 4.0満足度:4.02022/01/06
      ワイヤー加工機洗浄用に使用。
      今まで使っていた物(家庭用)より、洗浄能力が高いです。
      ノズル、ヘット周りの部品の洗浄が、短時間で済みます。
      水に錆び取り洗浄液(アルカリ性)を多少入れるとさらに効果的。
      操作スイッチがメンブレンなので、手袋操作が少ししにくいので、
      星マイナス1とします。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      清掃
      評価 3.0満足度:3.02020/09/30
      小さなパーツも清掃するために超音波洗浄器を購入しましたが、メインスイッチがないので少し不便です、汚れはまあま落ちます

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      ワイヤーカット機のメンテナンス
      評価 5.0満足度:5.02019/09/18
      以前使っていた物が壊れたので、色々探していたところ偶然見つかりました。しかも期間限定の特別値引きなので迷わず購入。ワイヤカット機のメンテナンス時の部品洗浄にジャストサイズです。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      実験
      評価 5.0満足度:5.02018/01/26
      小型で、小物の洗浄に重宝しています。タイマー操作も簡単で、使い勝手が良いです。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました