(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波洗浄器(ASUシリーズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超音波洗浄器(ASUシリーズ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,858円
税込単価
68,044円

使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器【特長】・筐体...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    超音波清浄機
  • 用途:
    器具
  • 本体材質(ml):
    PP(ポリプロピレン)
  • 電源:
    AC100V 50/60k㎐
  • 電源コード長(m):
    2
  • 槽材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 脚注:
    サイズは排水バルブを除いた寸法です。デモ機は-02をご用意しています。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-2160-01 解除

Loading...

上部パネル方式で視認性に優れ、高出力で高耐久性な超音波洗浄器

メモリー機能により設定した温度・時間・プログラム内容を記憶。

メモリー機能により設定した温度・時間・プログラム内容を記憶。

この商品の外形図と寸法

1-2160-01、02

1-2160-01

1-2160-01、02
ニップル(付属品)

ニップル(付属品)

品番ABCD
-01237235290227

製品仕様

型 番ASU-2
槽容量約 1.8 l
材 質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
発振回路他励発振方式
発振子PZT
出 力40W
発振周波数42kHz
ヒーター容量40W
電源/電源コードAC100V 50/60Hz/2m 3Pプラグ
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1〜60分/1分単位)
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止
付属品ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・洗浄剤(中性200ml×1本・アルカリ性200ml×1本)
重 量約 5 kg

この商品のラインナップ

品番型番外寸法(mm)槽内寸法(mm)
1-2160-01ASU-2237×235×290152×139×100
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
発振周波数(kHz)
槽容量(L)
外寸法(mm)
槽内寸法(mm)
出力(W)
商品名
型 番
JANコード
トラスココード
特長
付属品
排水
型式指定番号
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2160-01

42
約1.8
237X235X290
152X139X100
40
超音波洗浄器 ASU-2
ASU-2
4560111757386
393-6775
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。
ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個
-
-
1台

1個

61,858( 68,044円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器
【特長】
・筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。
・操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。
・ヒーターと洗浄は別に作動し、設定された温度で停止します。
・用途に合わせて3段階のパワー調整が可能で(ASU-2、3除く)、洗浄物が多すぎる場合は自動で停止します。
・電源をOFFにしてもメモリー機能により一度設定した温度・時間・プログラム内容は記憶されています。
【用途】
・機具の洗浄

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超音波洗浄器(ASUシリーズ)の型番1-2160-01のページです。
型番1-2160-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超音波洗浄器(ASUシリーズ)

超音波洗浄器(ASUシリーズ)

    超音波洗浄器 発振周波数40kHz

    超音波洗浄器 発振周波数40kHz

      SND 強力型超音波洗浄器 US-303

      SND 強力型超音波洗浄器 US-303

        本多電子 卓上型超音波洗浄器 WTC-600-40

        本多電子 卓上型超音波洗浄器 WTC-600-40

          超音波洗浄器 US-105用 インサートトレイ

          超音波洗浄器 US-105用 インサートトレイ

            ラボウォッシュ AWL100/AWL200

            ラボウォッシュ AWL100/AWL200

              メーカー アズワン アズワン 三商 三商 三商 ケニス
              通常価格 61,858円 15,630円 165,000円 430,000円 17,400円 -
              通常出荷日 1日目   1日目   2日目   19日目   2日目   お見積り  
              商品タイプ 超音波清浄機 超音波清浄機 - - - その他
              用途 器具 器具 - - - -
              本体材質(ml) PP(ポリプロピレン) PP(ポリプロピレン) - - - -
              電源 AC100V 50/60k㎐ AC100V 50/60Hz - - - -
              電源コード長(m) 2 1.5 - - - -

              超音波洗浄器(ASUシリーズ)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました