(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミラミジップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-9297-04
アルミラミジップ【100個入り】 アルミラミジップ

通常単価(税別)
6,270円
税込単価
6,897円

【特長】・内容物を充填後、底部をシールする底開きタイプです【仕様】・材質:PE...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特殊ポリ袋
  • 色:
    シルバー
  • 材質:
    PET・SPE・AL・SPE・PE(5層構造)
  • 物性:
    透湿度/0.1~0.29g/30日、酸素透過度/1.0以下c㎥/㎡(24h atm)
  • 特長:
    内容物を充填後、底部をシールする底開きタイプです。
  • 内容量:
    1ケース(50枚×2袋)

型番

1-9297-04 解除

Loading...

仕様

  • 型番:1-9297-04
  • メーカー型番:AL-G
  • 材質:PET・SPE・AL・SPE・PE(5層構造)
  • 物性:透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)
  • 底開きタイプ
  • 幅×チャック下(mm):140×200
  • 入数:50枚入り/袋×2

 

  • 型番:1-9297-07
  • メーカー型番:AL-J
  • 材質:PET・SPE・AL・SPE・PE(5層構造)
  • 物性:透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)
  • 底開きタイプ
  • 幅×チャック下(mm):240×340
  • 入数:50枚入り/袋×2

 

  • 型番:1-9297-08
  • メーカー型番:AL-K
  • 材質:PET・SPE・AL・SPE・PE(5層構造)
  • 物性:透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)
  • 底開きタイプ
  • 幅×チャック下(mm):280×400
  • 入数:50枚入り/袋×2
商品情報を表示

1-9297-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
チャック下X幅(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9297-04

140
200X140
アルミラミジップ AL-G
AL-G
4909767412230
1ケース(50枚×2袋)

1パック

100個入り

6,270( 6,897円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内容物を充填後、底部をシールする底開きタイプです
【仕様】
・材質:PET・SPE・AL・SPE・PE(5層構造)
・物性:透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)
・底開きタイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミラミジップの型番1-9297-04のページです。
型番1-9297-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミラミジップ

アルミラミジップ

    カットエース

    カットエース

      酸素吸収剤セット/酸素吸収剤

      酸素吸収剤セット/酸素吸収剤

        ピタフォルテ 100枚入

        ピタフォルテ 100枚入

          Wエクシール規格袋 EXA-18アルミタイプ 50枚

          Wエクシール規格袋 EXA-18アルミタイプ 50枚

            483ラボ・シーリングテープ

            483ラボ・シーリングテープ

              PTFEテープ

              PTFEテープ

                ワンタッチチューブコック

                ワンタッチチューブコック

                  メーカー アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 コクゴ アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 6,270円 405円 9,200円 15,770円 8,208円 4,790円 6,310円 1,150円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                  商品タイプ 特殊ポリ袋 - - - - - - -
                  シルバー - - - - - - -
                  材質 PET・SPE・AL・SPE・PE(5層構造) 基材:ポリエチレン、アクリル柔軟接着剤 - - - - - PP(ポリプロピレン)
                  物性 透湿度/0.1~0.29g/30日、酸素透過度/1.0以下c㎥/㎡(24h atm) - - - - - - -
                  特長 内容物を充填後、底部をシールする底開きタイプです。 - - - - - - -

                  アルミラミジップのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  1-9297-07
                  1-9297-08
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日

                  (mm)
                  チャック下X幅
                  (mm)
                  メーカー商品名 メーカー型式 JANコード 内容量

                  14,535円

                  ( 15,989円 )

                  100個入り

                  1パック -

                  1日目

                  240340X240アルミラミジップ AL-JAL-J4909767412261-

                  19,570円

                  ( 21,527円 )

                  100個入り

                  1パック -

                  1日目

                  280400X280アルミラミジップ AL-KAL-K4909767412278-

                  ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました