(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラットワイヤーサンプリングバッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-6371-01
フラットワイヤーサンプリングバッグ ラボヨウテープ カミセイヒン ポリブクロ

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
20,000円
税込単価
22,000円

ワイヤーテープには、従来の針金状ではなく平型のワイヤーを使用しておりますので、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特殊ポリ袋
  • 色:
    その他
  • 詳細カラー:
    透明
  • 仕様:
    EOG滅菌済
  • 材質:
    PE(ポリエチレン)
  • 特長:
    ワイヤーテープには、従来の針金状ではなく平型のワイヤーを使用しておりますので、袋の口をしっかり閉じることができます。
  • 特長2:
    ワイヤーはアルミニウム製で、水や他の液体に触れても錆びません。
  • 特長3:
    中央の白い帯には鉛筆やペン等で書き込みができます。
  • 内容量:
    1箱(500枚)

型番

2-6371-01 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ
2-6371-01特殊ポリ袋その他75mm
2-6371-02特殊ポリ袋その他115mm
商品情報を表示

2-6371-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
深さ(mm)
容量(ml)
メーカー商品名
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-6371-01

75
185
120
サンプリングバッグ B01339WA
B01339WA
1箱(500枚)

1個

20,000( 22,000円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワイヤーテープには、従来の針金状ではなく平型のワイヤーを使用しておりますので、袋の口をしっかり閉じることができます。ワイヤーはアルミニウム製で、水や他の液体に触れても錆びません。中央の白い帯には鉛筆やペン等で書き込みができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フラットワイヤーサンプリングバッグの型番2-6371-01のページです。
型番2-6371-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラットワイヤーサンプリングバッグ

フラットワイヤーサンプリングバッグ

    実験ノート グリッド線と罫線タイプの2種類

    実験ノート グリッド線と罫線タイプの2種類

      東京硝子器械 実験ノート

      東京硝子器械 実験ノート

        検査用ラベル

        検査用ラベル

          カラーラベルディスペンサー

          カラーラベルディスペンサー

            フラッピー規格袋 FP-10/FP-12

            フラッピー規格袋 FP-10/FP-12

              メーカー アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
              通常価格 20,000円 5,819円 5,819円 8,834円 6,745円 19,228円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目~   1日目   11日目  
              商品タイプ 特殊ポリ袋 その他 その他 ラベル ラボ用テープ その他
              その他 - - - その他 クリア
              詳細カラー 透明 - - - 2色/5色/10色 -
              仕様 EOG滅菌済 - - - - -
              材質 PE(ポリエチレン) - - - PVC(塩化ビニル樹脂) -

              フラットワイヤーサンプリングバッグのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              2-6371-02
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日

              (mm)
              深さ
              (mm)
              容量
              (ml)
              メーカー商品名 メーカー型式 内容量

              23,750円

              ( 26,125円 )
              1個 -

              1日目

              115230540サンプリングバッグ B01341WAB01341WA-

              ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました