(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュラシール DSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-4424-01
デュラシール DSシリーズ ラボヨウテープ カミセイヒン ポリブクロ

通常単価(税別)
10,830円
税込単価
11,913円

【特長】・透明で、耐有機溶媒・耐熱性に優れたシールディングフィルムです。・よく...

詳細情報を確認する

型番

2-4424-01 解除

Loading...

仕様

  • メーカー型番:DS2-500
  • 材質:PE(ポリエチレン)系フィルム
  • 幅×長さ:50mm×152m
商品情報を表示

2-4424-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
詳細タイプ
メーカー商品名
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-4424-01

50
152
-
デュラシール DS2-500
DS2-500
1巻

1個

10,830( 11,913円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明で、耐有機溶媒・耐熱性に優れたシールディングフィルムです。
・よく伸び、丈夫で気密性に優れたシーリングができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デュラシール DSシリーズの型番2-4424-01のページです。
型番2-4424-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュラシール DSシリーズ

デュラシール DSシリーズ

    ケニス デュラシール

    ケニス デュラシール

      パラフィルム 4″×125フィート・2″×250フィート

      パラフィルム 4″×125フィート・2″×250フィート

        アズフロン(R)テープ

        アズフロン(R)テープ

          チューコーフロー(R)粘着テープ(ASF-110FR)

          チューコーフロー(R)粘着テープ(ASF-110FR)

            ホンダフロー粘着テープHAT-S13/23N 50mm 10m

            ホンダフロー粘着テープHAT-S13/23N 50mm 10m

              ホンダフロー粘着テープHAT-F08 38mm 10m

              ホンダフロー粘着テープHAT-F08 38mm 10m

                メーカー アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械
                通常価格 3,780円 20,176円 4,943円 2,595円 1,557円 9,397円 6,160円
                通常出荷日 1日目   8日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   9日目  
                商品タイプ パラフィルム・ラップ - パラフィルム・ラップ ラボ用テープ ラボ用テープ - -
                クリア - その他 アイボリー - -
                材質 PE(ポリエチレン)系フィルム - パラフィン - - - -

                デュラシール DSシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                2-4424-02
                2-4424-06
                2-4424-07
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日

                (mm)
                長さ
                (m)
                詳細タイプ メーカー商品名 メーカー型式 内容量

                18,733円

                ( 20,606円 )
                1個 -

                1日目

                100152-デュラシール DS4-500DS4-5001巻

                6,122円

                ( 6,734円 )
                1個 -

                1日目

                2545.6-デュラシール DS1-150DS1-1501巻

                3,780円

                ( 4,158円 )
                1個 -

                1日目

                --専用はさみデュラシール専用ハサミ DSH-100DSH-1001個

                ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました