(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミホイル 200mm×12μm×50m~450mm×25μm×30m

アルミホイル 200mm×12μm×50m~450mm×25μm×30m
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
3,716円
税込単価
4,088円

マイホイル

詳細情報を確認する

型番

6-713-03 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
幅(mm)
長さ(m)
厚み(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-713-03

300
100
0.012
アルミホイルジャンボ 100
ジャンボ100
4973270020039
1巻

1個

3,716( 4,088円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マイホイル

6-713-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミホイル 200mm×12μm×50m~450mm×25μm×30mの型番6-713-03のページです。
型番6-713-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミホイル 200mm×12μm×50m~450mm×25μm×30m

アルミホイル 200mm×12μm×50m~450mm×25μm×30m

    ラボラン(R)ホースバンド

    ラボラン(R)ホースバンド

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 3,716円 2,000円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      商品タイプ アルミテープ・ホイル -
      その他 -
      内容量 1巻 -

      アルミホイル 200mm×12μm×50m~450mm×25μm×30mのレビュー

      評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー
      真空装置のカバー
      評価 5.0満足度:5.02021/05/16
      厚手のアルミホイルです。真空装置のカバーや超高真空構築のためのベーキング時のカバー等に使いました。とても頑丈でいいです。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      コーター装置の養生用に使用
      評価 5.0満足度:5.02020/10/06
      幅が広いので、養生がしやすいです。
      カットも行いやすいので重宝しています。
      安価なので汚れたら張替えをして、消耗品として費用しています。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      保温したいものに
      評価 5.0満足度:5.02020/09/30
      厚みタイプはちぎれにくくて丈夫です。何度か再利用もできたりしてコスパいいです。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      ガラス器具のフタの養生
      評価 4.0満足度:4.02018/06/24
      洗浄済みのガラス器具を保管する際に、ホコリが入らないようにするための養生用として使用。家庭用のアルミホイルと同じ感じで使えます。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      ボトルキャップの膜再生
      評価 5.0満足度:5.02018/02/20
      ヤクルト、ジョアの様なアルミの蓋を探していました。厚さが異なる商品があるので厚みの違いを検討できました。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました