(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱アルミテープ 幅 38mm・50mm 使用温度範囲-54~316℃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6-5660-02
耐熱アルミテープ 幅 38mm・50mm 使用温度範囲-54~316℃ ラボヨウテープ カミセイヒン ポリブクロ

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,720円
税込単価
2,992円

耐熱使用のステンレステープです。【仕様】・材質:基材/アルミニウム、粘着剤/シ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アルミテープ・ホイル
  • 色:
    シルバー
  • 長さ(m):
    9
  • 厚み(mm):
    0.09
  • 温度範囲(℃):
    -54~+316
  • 材質:
    基材/アルミニウム、粘着剤/シリコン系
  • テープ厚み(mm):
    0.09
  • 内容量:
    1巻

型番

6-5660-02 解除

Loading...

【商品仕様】
   型番:6-5660-01
・材質:基材/アルミ箔、粘着剤/シリコーン系
・使用温度範囲:-54~+316℃
・厚み:0.09mm
・幅×長さ:38mm×9m
・メーカー型番:ALT-38
商品情報を表示

6-5660-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-5660-02

50
耐熱アルミテープ ALT-50
ALT-50
4901690515729
1巻

1個

2,720( 2,992円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱使用のステンレステープです。
【仕様】
・材質:基材/アルミニウム、粘着剤/シリコン系
・使用温度範囲:-54~+316℃
・厚み:0.09mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐熱アルミテープ 幅 38mm・50mm 使用温度範囲-54~316℃の型番6-5660-02のページです。
型番6-5660-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱アルミテープ 幅 38mm・50mm 使用温度範囲-54~316℃

耐熱アルミテープ 幅 38mm・50mm 使用温度範囲-54~316℃

    アルミ箔テープ

    アルミ箔テープ

      アルミナテープ ATシリーズ

      アルミナテープ ATシリーズ

        ホンダフロー粘着テープHAT-S13/23N 50mm 10m

        ホンダフロー粘着テープHAT-S13/23N 50mm 10m

          メーカー アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械
          通常価格 2,071円 2,555円 32,359円 9,397円
          通常出荷日 1日目   1日目   9日目~   6日目  
          商品タイプ アルミテープ・ホイル アルミテープ・ホイル - -
          シルバー シルバー - -
          長さ(m) 9 10 - -
          厚み(mm) 0.09 0.11 - -
          温度範囲(℃) -54~+316 - - -

          耐熱アルミテープ 幅 38mm・50mm 使用温度範囲-54~316℃のレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
          マフラー周辺の保護
          評価 5.0満足度:5.02019/03/27
          マフラーに耐熱アルミテープ貼り付け、
          周辺保護のために使用。316までなので役に立っています。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          マフラーでの火傷防止
          評価 5.0満足度:5.02018/11/21
          作業場、マフラーに腕が当たり、火傷する事が多く、
          その予防に購入。250度までの耐熱テープでは、役に立ちませんでしたがこのテープは316度までとあり、購入、この50度ほどの違いを見せつけてくれました。お薦めです。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          この商品のバリエーション

          型番
          6-5660-01
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日

          (mm)
          メーカー商品名 メーカー型式 JANコード 内容量

          2,071円

          ( 2,278円 )
          1個 -

          1日目

          38耐熱アルミテープ ALT-38ALT-384901690515705-

          ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました