(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ箔テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ箔テープ

通常単価(税別)
2,555円
税込単価
2,811円

熱伝導性・耐候性・耐薬品性・導電性に優れています。米軍規格MIL-T-2339...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アルミテープ・ホイル
  • 色:
    シルバー
  • 長さ(m):
    10
  • 厚み(mm):
    0.11
  • 耐熱温度(℃):
    -50~+150
  • メーカー型式:
    425
  • 材質:
    基材/アルミニウム、粘着剤/アクリル系
  • 耐冷温度(℃):
    -50~+150
  • 粘着力:
    5.49N/10mm
  • テープ厚み(mm):
    0.11
  • 特長:
    熱伝導性・耐候性・耐薬品性・導電性に優れています。
  • 特長2:
    米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80B合格品です。
  • 内容量:
    1巻

型番

1-7224-02 解除

Loading...

仕様

  • 材質:基材:アルミニウム、粘着剤:アクリル系
  • 粘着力:5.5N/10mm
  • 耐熱・耐冷温度:-50~+150℃
  • 厚み:0.11mm
  • 幅×長さ:50mm×10m/li>
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
メーカー商品名
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-7224-02

50
アルミ箔テープ425 50mmX10m
4547452833603
1巻

1個

2,555( 2,811円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱伝導性・耐候性・耐薬品性・導電性に優れています。米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80B合格品です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ箔テープの型番1-7224-02のページです。
型番1-7224-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ箔テープ

アルミ箔テープ

    ガラスクロステープ 361シリーズ

    ガラスクロステープ 361シリーズ

      シリカテープ 幅25・50mm 長さ50m

      シリカテープ 幅25・50mm 長さ50m

        ガラスクロス 1000mm×1000mm

        ガラスクロス 1000mm×1000mm

          電気絶縁用テープ P-223 幅×長さ:19mm×33m

          電気絶縁用テープ P-223 幅×長さ:19mm×33m

            電気絶縁用テープ P-223 幅×長さ:12.7mm×33m

            電気絶縁用テープ P-223 幅×長さ:12.7mm×33m

              アズフロン(R)テープ

              アズフロン(R)テープ

                アルミナテープ ATシリーズ

                アルミナテープ ATシリーズ

                  耐熱ガラス布テープ P-212

                  耐熱ガラス布テープ P-212

                    ホンダフロー粘着テープHAT-F08 38mm 10m

                    ホンダフロー粘着テープHAT-F08 38mm 10m

                      メーカー アズワン アズワン 東京硝子器械 東京技術研究所 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
                      通常価格 2,555円 5,130円 53,672円 19,686円 20,300円 12,920円 2,595円 32,359円 6,042円 6,160円
                      通常出荷日 1日目   1日目   6日目~   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   1日目   当日出荷可能 9日目  
                      商品タイプ アルミテープ・ホイル その他 ラボ用テープ その他 - - ラボ用テープ - - -
                      シルバー - - - - - - -
                      長さ(m) 10 10 50 1 - - 10 - - -
                      厚み(mm) 0.11 0.19 2 - - - - - - -
                      耐熱温度(℃) -50~+150 - - - - - 200 - - -

                      アルミ箔テープのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました