(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:7-316-02
チューコーフロー(R)粘着テープ(ASF-110FR) ラボヨウテープ カミセイヒン ポリブクロ

チューコーフロー(R)粘着テープ(ASF-110FR) 7-316-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,441円
税込単価
3,785円

PTFEスカイブドテープをベースとして、独自の方法で表面処理を施し、シリコン系...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラボ用テープ
  • 色:
    アイボリー
  • 長さ(m):
    10
  • 耐熱温度(℃):
    約200(表面/260、接着面/200)
  • 特長:
    PTFEスカイブドテープをベースとして、独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布したテープです。
  • 内容量:
    1巻

型番

7-316-02 解除

Loading...

7-316-02 の仕様・寸法情報

商品情報

【商品仕様】
   型番:2-8309-03
・耐熱温度:約200℃(表面/260℃、接着面/200℃)
・幅×長さ:50mm×10m
・厚さ:0.18mm
・ASF-110FR
・コード番号:NR0326-015

型番リスト

型番
幅(mm)
厚み(mm)
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7-316-02

25
0.13
粘着テープASF-110 0.13X25
1巻

1個

3,441( 3,785円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PTFEスカイブドテープをベースとして、独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布したテープです。

7-316-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チューコーフロー(R)粘着テープ(ASF-110FR)の型番7-316-02のページです。
型番7-316-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チューコーフロー(R)粘着テープ(ASF-110FR)

チューコーフロー(R)粘着テープ(ASF-110FR)

    アズフロン(R)テープ

    アズフロン(R)テープ

      ニトフロン No.973UL・No.973UL-S (0680-17-98)

      ニトフロン No.973UL・No.973UL-S (0680-17-98)

        ニトフロン 粘着/非粘着タイプ

        ニトフロン 粘着/非粘着タイプ

          ホンダフロー粘着テープHAT-F15 50mm 10m

          ホンダフロー粘着テープHAT-F15 50mm 10m

            ホンダフロー粘着テープHAT-F15 25mm 10m

            ホンダフロー粘着テープHAT-F15 25mm 10m

              ホンダフロー粘着テープHAT-F13/18 10m

              ホンダフロー粘着テープHAT-F13/18 10m

                ホンダフロー粘着テープHAT-F08 50mm 10m

                ホンダフロー粘着テープHAT-F08 50mm 10m

                  ホンダフロー粘着テープHAT-F08 38mm 10m

                  ホンダフロー粘着テープHAT-F08 38mm 10m

                    メーカー アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                    通常価格 1,557円 2,595円 1,725円 2,485円 8,646円 6,790円 3,290円 7,880円 6,160円
                    通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   4日目~   6日目   4日目   6日目   6日目   9日目  
                    商品タイプ ラボ用テープ ラボ用テープ - ラボ用テープ - - - - -
                    アイボリー - - - - - -
                    長さ(m) 10 10 - 10 - - - - -
                    耐熱温度(℃) 約200(表面/260、接着面/200) 200 - - - - - - -
                    特長 PTFEスカイブドテープをベースとして、独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布したテープです。 PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 - - - - - - -

                    チューコーフロー(R)粘着テープ(ASF-110FR)のレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    搬送補助
                    評価 4.0満足度:4.02019/09/04
                    搬送を円滑にするために購入しました。品質は良いのですが価格が少し高いです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    2-8309-01
                    2-8309-02
                    2-8309-03
                    7-314-01
                    7-315-02
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日

                    (mm)
                    厚み
                    (mm)
                    メーカー商品名 内容量

                    5,625円

                    ( 6,188円 )
                    1個 -

                    1日目

                    500.08粘着テープASF-110 0.08X50-

                    6,374円

                    ( 7,011円 )
                    1個 -

                    1日目

                    500.13粘着テープASF-110 0.13X50-

                    7,391円

                    ( 8,130円 )
                    1個 -

                    1日目

                    500.18粘着テープASF-110 0.18X50-

                    1,557円

                    ( 1,713円 )
                    1個 -

                    1日目

                    130.08粘着テープASF-110 0.08X13-

                    2,642円

                    ( 2,906円 )
                    1個 -

                    1日目

                    190.13粘着テープASF-110 0.13X19-

                    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました