(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

483ラボ・シーリングテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6-696-02
483ラボ・シーリングテープ ラボヨウテープ カミセイヒン ポリブクロ

通常価格(税別)
4,790円 ~ 9,550円
税込価格
5,269円 ~ 10,505円

【特長】・密着性・気密性に優れています。・テープ厚(mm)/テープ長さ(m):...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.13
  • テープ長さ(m):
    32.9
  • 最高使用温度(℃):
    ~200
  • 最低使用温度(℃):
    ±0~-99
  • 単品/パック:
    単品
  • 基材:
    ポリエチレン

型番

6-696-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

6-696-02

25.4

1個

4,790( 5,269円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・密着性・気密性に優れています。
・テープ厚(mm)/テープ長さ(m):0.13/32.9
・最低/最高使用温度(℃):±0~-99/~200
・基材:ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

483ラボ・シーリングテープ

483ラボ・シーリングテープ

    ガラスクロステープ 361シリーズ

    ガラスクロステープ 361シリーズ

      PTFEテープ

      PTFEテープ

        電気絶縁用テープ P-223 幅×長さ:19mm×33m

        電気絶縁用テープ P-223 幅×長さ:19mm×33m

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 4,790円 5,130円 6,310円 20,300円
          通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
          テープ厚(mm) 0.13 - - -
          テープ長さ(m) 32.9 - - -
          最高使用温度(℃) ~200 - - -
          最低使用温度(℃) ±0~-99 - - -
          単品/パック 単品 - - -

          483ラボ・シーリングテープのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          シールテープカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました