(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステンレスコイルチューブ(シムレス)
  • 数量スライド割引

ステンレスコイルチューブ(シムレス) (レビュー)

通常価格(税別)
19,994円 ~ 41,900円
税込価格
21,993円 ~ 46,090円
通常出荷日
1日目~
【製品仕様】
・ステンレスコイルチューブ(シムレス)です。
・材質はステンレス(SUS316)です。

ステンレスコイルチューブ(シムレス)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    試験装置
    評価 4.0満足度:4.02019/05/16
    製品に何の問題もありませんが10m以下で購入できるとありがたかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスコイルチューブ(シムレス)

ステンレスコイルチューブ(シムレス)

    ステンレスチューブ SUS304

    ステンレスチューブ SUS304

      パンチング板(SUS304)

      パンチング板(SUS304)

        ステンレスチューブ SUS316

        ステンレスチューブ SUS316

          ステンレス綾畳織メッシュ(SUS316)

          ステンレス綾畳織メッシュ(SUS316)

            金属丸棒 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)

            金属丸棒 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)

              丸型ステンレスメッシュ

              丸型ステンレスメッシュ

                ステンレスパイプ(化粧パイプ#400)SUSP-シリーズ

                ステンレスパイプ(化粧パイプ#400)SUSP-シリーズ

                  ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ

                  ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 19,994円 1,700円 9,785円 8,600円 84,026円 2,707円 14,820円 8,246円 4,000円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   12日目   10日目~   17日目   12日目   1日目~  
                    商品タイプ 素材 素材 素材 素材 素材 素材 シート 素材 素材
                    材質 【金属】ステンレス 【金属】ステンレス 【金属】ステンレス 【金属】ステンレス 【金属】ステンレス - 【金属】ステンレス 【金属】ステンレス 【金属】ステンレス
                    長さ(mm) 10000 1000 - 5000 1000 995 100 950 -
                    材質詳細 ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS316) - ステンレス(SUS304) - SUS304 -
                    内容量 1本 1本 - 1本 - 1袋(5本) - - 1袋(10枚入)

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。