(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVカットフィルム 970mm×1m・1270mm×1m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVカットフィルム 970mm×1m・1270mm×1m

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
19,200円 ~ 21,202円
税込価格
21,120円 ~ 23,322円

【特長】・紫外線を99%以上カットします。・可視光線は87%透過し、透視性に優...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 材質:
    【その他】その他
  • 長さ(mm):
    1000
  • 厚さ(mm):
    0.025
  • 材質詳細:
    表面基材:ポリエチレンテレフタレート、アクリル樹脂、粘着剤:アクリル酸エステル共重合体、紫外線吸収剤、剥離剤:ポリエチレンテレフタレート、シリコーン
  • フィルム厚(μm):
    25

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
メーカー型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
970
KU-1000100

1個

19,200( 21,120円 )

1日目

  • 注文停止中
1270
KU-1000104

1個

21,202( 23,322円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線を99%以上カットします。
・可視光線は87%透過し、透視性に優れています。
・カバーや商品の褐色防止と劣化防止効果があります。
・表面基材、粘着剤、剥離フィルムで構成され、取り扱いが容易です。
・KU-1000104は透明で400nmまでの紫外線領域をカットします。
【仕様】
・表面基材:ポリエチレンテレフタレート、アクリル樹脂
・粘着剤:アクリル酸エステル共重合体、紫外線吸収剤
・剥離フィルム:ポリエチレンテレフタレート、シリコーン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVカットフィルム 970mm×1m・1270mm×1m

UVカットフィルム 970mm×1m・1270mm×1m

    ウレタンクッションシート

    ウレタンクッションシート

      ハイパーゲルシート(防振・緩衝・衝撃吸収用シート)

      ハイパーゲルシート(防振・緩衝・衝撃吸収用シート)

        ルミラー(R)フィルム(PETフィルム・T60透明)

        ルミラー(R)フィルム(PETフィルム・T60透明)

          極薄アクリルシート

          極薄アクリルシート

            超薄型吸音・遮音材 オトクイ5

            超薄型吸音・遮音材 オトクイ5

              難燃ガラスクロス 1000mm×50m×0.21mm

              難燃ガラスクロス 1000mm×50m×0.21mm

                EPDMスポンジシート SREPシリーズ

                EPDMスポンジシート SREPシリーズ

                  ふっ素樹脂フィルム(FEP)

                  ふっ素樹脂フィルム(FEP)

                    サンキポリ ナンネン・セイデン 0.05×1800mm×100m

                    サンキポリ ナンネン・セイデン 0.05×1800mm×100m

                      ふっ素樹脂フィルム(ETFE)

                      ふっ素樹脂フィルム(ETFE)

                        ふっ素樹脂フィルム(PFA)

                        ふっ素樹脂フィルム(PFA)

                          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン コクゴ アズワン アズワン
                          通常価格 19,200円 5,414円 6,000円 5,937円 7,250円 13,000円 35,850円 12,963円 3,130円 20,000円 13,300円 4,800円
                          通常出荷日 1日目~   10日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   8日目   10日目~   1日目~   10日目   1日目   1日目~  
                          商品タイプ シート - - - - - シート シート シート - - -
                          材質 【その他】その他 - - - 【樹脂】アクリル - - 【ゴム】エチレン・プロピレンゴム 【樹脂】ふっ素樹脂 - - -
                          長さ(mm) 1000 - - - - - 50000 - - - - -
                          厚さ(mm) 0.025 - - - - - 0.21 - - - - -
                          材質詳細 表面基材:ポリエチレンテレフタレート、アクリル樹脂、粘着剤:アクリル酸エステル共重合体、紫外線吸収剤、剥離剤:ポリエチレンテレフタレート、シリコーン - - - - - - - - - - -

                          UVカットフィルム 970mm×1m・1270mm×1mのレビュー

                          評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                          コロナ対策に使用。
                          評価 3.0満足度:3.02020/12/02
                          工場内のコロナ際策で、あちらこちらで使用。 納期や価格・寸法がすぐに分かるので、ミスミHPを利用しています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました