(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニールフィルムシート

ビニールフィルムシート

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,265円
税込価格
4,692円

【材質】・材質:PVC(塩化ビニル樹脂)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 材質:
    【樹脂】塩化ビニール
  • 幅(mm):
    915
  • 詳細材質:
    PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 脚注:
    1m単位の価格です。切り売りの場合は折りたたんだ状態です(写真は定尺販売時の状態)。

型番

6-607-05 解除

Loading...

型番リスト

型番
厚さ(mm)
メーカー商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

6-607-05

0.8
ビニールフィルムシート0.8

1個

4,265( 4,692円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】
・材質:PVC(塩化ビニル樹脂)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニールフィルムシート

ビニールフィルムシート

    ふっ素樹脂フィルム(FEP)

    ふっ素樹脂フィルム(FEP)

      軟質ポリエチレンシート NPS-1.0

      軟質ポリエチレンシート NPS-1.0

        ふっ素樹脂フィルム(ETFE)

        ふっ素樹脂フィルム(ETFE)

          ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 3㎜ 大きさ 500×500㎜

          ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 3㎜ 大きさ 500×500㎜

            軟質ポリエチレンシート NPS-3.0

            軟質ポリエチレンシート NPS-3.0

              軟質ポリエチレンシート NPS-2.0

              軟質ポリエチレンシート NPS-2.0

                ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.2

                ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.2

                  ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.4

                  ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.4

                    ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 1㎜ 大きさ 500×500㎜

                    ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 1㎜ 大きさ 500×500㎜

                      ふっ素樹脂シート FEPフィルム

                      ふっ素樹脂シート FEPフィルム

                        ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 4㎜ 大きさ 300×300㎜

                        ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 4㎜ 大きさ 300×300㎜

                          ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.8

                          ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.8

                            メーカー アズワン アズワン ケニス アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス フロンケミカル ケニス ケニス
                            通常価格 4,265円 3,130円 8,345円 13,300円 24,929円 22,250円 16,727円 2,755円 5,548円 9,120円 6,727円 11,349円 10,450円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   9日目   1日目   6日目   19日目   12日目   7日目   7日目   4日目   1日目~   6日目   7日目  
                            商品タイプ シート シート - - - - - - - - シート - -
                            材質 【樹脂】塩化ビニール 【樹脂】ふっ素樹脂 - - - - - - - - 【樹脂】ふっ素樹脂 - -
                            幅(mm) 915 - - - - - - - - - 1150 - -
                            詳細材質 PVC(塩化ビニル樹脂) - - - - - - - - - - - -
                            脚注 1m単位の価格です。切り売りの場合は折りたたんだ状態です(写真は定尺販売時の状態)。 - - - - - - - - - - - -

                            ビニールフィルムシートのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            金属製品を研磨する際に段差をつけるために使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/09/18
                            金属製品を研磨する際に、0.2mmと0.3mmの段差をつけて研磨するため、金属製品の下にその厚みのビニールシートを敷いて使っています。以前は、金属板で段差をつけていましたが、金属板だと製品に傷が付いてしまうため、傷が付かないようにビニールシートを使っています。今では製品に傷をつけることもなく、希望通り研磨できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました