(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコマット

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,735円 ~ 57,523円  特別価格 
税込価格
41,509円 ~ 63,275円  特別価格 

合成ゴムマットに比べて優れた耐久性があります。均一なピッチのスチーム穴ですので...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 材質:
    【ゴム】シリコン
  • 幅(mm):
    500
  • 長さ(mm):
    1200
  • 耐熱温度(℃):
    連続使用/180、瞬間/300
  • 材質詳細:
    シリコンゴム
  • 特長:
    合成ゴムマットに比べて優れた耐久性があります。均一なピッチのスチーム穴ですので、スチーム抜けがスムーズです。
  • 特長2:
    プレス機等の重量物のクッションに使用できます。
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
厚さ(mm)
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
シリコマット500X1200X3tmm
1巻

1個

37,735円

36,761

( 40,437円 )

1日目

8
シリコマット500X1200X8tmm
1巻

1個

57,523円

56,769

( 62,446円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

合成ゴムマットに比べて優れた耐久性があります。均一なピッチのスチーム穴ですので、スチーム抜けがスムーズです。プレス機等の重量物のクッションに使用できます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコマット

シリコマット

    合成ゴムシート

    合成ゴムシート

      ゴムシート板材(天然ゴム)

      ゴムシート板材(天然ゴム)

        ゴムシート板材

        ゴムシート板材

          黒天然ゴム板

          黒天然ゴム板

            ラボラトリーシリコンマット

            ラボラトリーシリコンマット

              フロログラスシート

              フロログラスシート

                EPDMスポンジシート KSEP-3031

                EPDMスポンジシート KSEP-3031

                  ゴムマット タテ筋マット・エスゴムマット

                  ゴムマット タテ筋マット・エスゴムマット

                    メッシュ各種

                    メッシュ各種

                      フッ素ゴム板

                      フッ素ゴム板

                        ゴムシート板材(クロロプレンゴム)

                        ゴムシート板材(クロロプレンゴム)

                          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                          通常価格 37,735円 860円 2,650円 4,181円 3,900円 5,985円 1,980円 9,310円 29,719円 10,260円 5,700円 10,450円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   6日目~   1日目   1日目   10日目   8日目~   13日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目  
                          商品タイプ シート シート - シート 素材 - シート シート 素材 素材 シート -
                          材質 【ゴム】シリコン 【ゴム】合成ゴム 【ゴム】天然ゴム - 【ゴム】天然ゴム - 【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂 【ゴム】EPDM(エチレンプロピレンゴム・発泡体) 【その他】その他 - 【ゴム】合成ゴム 【ゴム】クロロプレンゴム
                          幅(mm) 500 - - - 1000 - - - 1000 - - -
                          長さ(mm) 1200 - - - - - - - 5000 - - -
                          耐熱温度(℃) 連続使用/180、瞬間/300 70~80(MAX100) - - - 260(目安) -100~+260 - - - 200 -

                          実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました