(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
合成ゴムシート
  • 数量スライド割引

合成ゴムシート (レビュー)

通常価格(税別)
860円 ~ 16,900円
税込価格
946円 ~ 18,590円
通常出荷日
1日目
【特長】
・耐熱・耐油性に優れています
【仕様・注意点】
・サイズ(mm):500×500
・厚み(mm):5
・材質:クロロプレンゴム
・耐熱温度:70~80℃(MAX100℃)

合成ゴムシートのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    加工用材料
    評価 3.0満足度:3.02020/05/30
    加工用材料の材料として購入、いるサイズだけ購入できたので良かった

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    検査用具の敷き物
    評価 5.0満足度:5.02019/12/26
    発注から納入までとても速いし、質もとても良いので、役立つしていました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    机等の重ねシート
    評価 5.0満足度:5.02021/05/28
    不要になった机等を重ねるときに、崩れ防止の滑り止めようとして使いました。
    おそらく地震がきても崩れにくいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

合成ゴムシート

合成ゴムシート

    石英ガラス板 厚み5mm

    石英ガラス板 厚み5mm

      ナフロン(R)テープ(PTFE)

      ナフロン(R)テープ(PTFE)

        シリコンゴムシート

        シリコンゴムシート

          ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-492

          ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-492

            ネオプレン スポンジシート 粘着 なし 3-330-483

            ネオプレン スポンジシート 粘着 なし 3-330-483

              ネオプレン スポンジシート 粘着 なし 3-330-485

              ネオプレン スポンジシート 粘着 なし 3-330-485

                ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-489

                ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-489

                  ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-491

                  ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-491

                    ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-493

                    ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-493

                      メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
                      通常価格 860円 113,813円 5,890円 4,959円 5,432円 7,349円 8,730円 4,804円 7,081円 10,967円
                      通常出荷日 1日目   19日目   1日目~   1日目   9日目   6日目   6日目   6日目   6日目   9日目  
                      商品タイプ シート 素材 - シート - - - - - -
                      材質 【ゴム】合成ゴム 【その他】その他 【樹脂】ふっ素樹脂 【ゴム】シリコンゴム - - - - - -
                      耐熱温度(℃) 70~80(MAX100) 1000 - - - - - - - -
                      材質詳細 クロロプレンゴム - PTFE(ナフロン®) - - - - - - -
                      特長 耐熱・耐油性に優れています。 - - - - - - - - -

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。