(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

断熱ガラスクロス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

断熱ガラスクロス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,977円 ~ 67,121円
税込価格
48,375円 ~ 73,833円

【特長】・断熱材や、ステンレスの応力腐食防止用として使用できます。・YSK-G...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 材質:
    【その他】その他
  • 幅(mm):
    1000
  • 長さ(mm):
    20000
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 特長:
    断熱材や、ステンレスの応力腐食防止用として使用できます。塩素・フッ素の含有量が少なく、原子力発電用配管等にも適しています。
  • 特長2:
    YSK-G-AJは水・油・熱の遮断性能に優れています。
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
耐熱温度(℃)
メーカー商品名
メーカー型式
詳細材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
約400
断熱ガラスクロスYSK-G-AS
YSK-G-AS
ガラス繊維
1巻

1個

43,977( 48,375円 )

-

  • 注文停止中
~150
断熱ガラスクロスYSK-G-AJ
YSK-G-AJ
ガラス繊維・アルミニウム蒸着ラミネート加工(片面)
1巻

1個

67,121( 73,833円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・断熱材や、ステンレスの応力腐食防止用として使用できます。
・YSK-G-AJは水・油・熱の遮断性能に優れています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

断熱ガラスクロス

断熱ガラスクロス

    断熱ガラスクロス 標準タイプ

    断熱ガラスクロス 標準タイプ

      テンパックスガラス板(硼珪酸ガラス)

      テンパックスガラス板(硼珪酸ガラス)

        シリコンゴムシート

        シリコンゴムシート

          ふっ素樹脂シート 300×300×1~500×500×10mm PTFE製

          ふっ素樹脂シート 300×300×1~500×500×10mm PTFE製

            ポリプレート PEシリーズ

            ポリプレート PEシリーズ

              電磁波シールドメッシュ

              電磁波シールドメッシュ

                シリコンゴムシート t2㎜×1000㎜角

                シリコンゴムシート t2㎜×1000㎜角

                  シリコンゴムシート t4㎜×500㎜角

                  シリコンゴムシート t4㎜×500㎜角

                    シリコンゴムシート t1・t3・t6mm

                    シリコンゴムシート t1・t3・t6mm

                      メーカー アズワン 吉野 アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン 三商 三商 三商
                      通常価格 43,977円 41,770円 4,500円 4,959円 3,738円 470円 21,974円 26,027円 14,132円 8,790円
                      通常出荷日 8日目~   2日目   1日目   1日目   6日目~   1日目~   8日目~   12日目   12日目   7日目~  
                      商品タイプ シート - 素材 シート シート - 素材 - - シート
                      材質 【その他】その他 - 【ガラス】硼珪酸ガラス1級 【ゴム】シリコンゴム 【樹脂】ふっ素樹脂 - 【その他】その他 - - 【ゴム】シリコンゴム
                      幅(mm) 1000 - - - - - 1000 - - -
                      長さ(mm) 20000 - - - - - 1000 - - -
                      厚さ(mm) 1.5 - 5 - - - - - - -

                      断熱ガラスクロスのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました