(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒーティング・ガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヒーティング・ガン

通常単価(税別)
13,870円
税込単価
15,257円

【特長】・熱風による収縮・乾燥・溶着・曲げ加工などを行う工業用熱風加工器です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

型番

6-479-06 解除

Loading...

仕様

  • 最高温度:500℃
  • サイズ:260×75×190mm
  • 重量:約750g
  • 風速:1250m/min
  • 消費電力:1000W
  • 電源:AC100V 50/60Hz
  • コード長:1.9m(2Pプラグ)
  • 型番:883-13
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
その他
サイズ(mm)
仕様
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
重量(g)
電源
消費電力
最高温度(℃)
電源コード長
特長
特長2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-479-06

-
260X75X190
風速1250m/min
ヒーティング・ガン883-13
883-13
4962615004032
約750
AC100V50/60Hz
1000W
500℃
1.9m(2Pプラグ)
熱風による収縮・乾燥・溶着・曲げ加工などを行う工業用熱風加工器です。
別売のノズルでより局部的に加熱作業が可能です。長時間使用に耐えられるヒーター構造です。
1台

1個

13,870( 15,257円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱風による収縮・乾燥・溶着・曲げ加工などを行う工業用熱風加工器です。
・別売のノズルでより局部的に加熱作業が可能です。
・長時間使用に耐えられるヒーター構造です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヒーティング・ガンの型番6-479-06のページです。
型番6-479-06に関する仕様情報を記載しております。

ヒーティング・ガンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました