(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビーカー用トング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビーカー用トング

通常単価(税別)
11,780円
税込単価
12,958円

【商品仕様】・適合:100〜1500mL用・全長(mm):330・材質:本体/...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トング
  • 長さ(mm):
    330
  • メーカー商品名:
    ビーカー用トング02-620
  • メーカー型式:
    02-620
  • 材質:
    本体/ステンレス、スリーブ部/セラック
  • 適合範囲:
    100~1000ml用
  • 内容量:
    1本

型番

6-451-02 解除

Loading...

仕様

  • 適合:100〜1500mL用
  • 全長(mm):330
  • 材質:本体/ステンレス、スリーブ部/グラスファイバー・セラミック
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-451-02

1本

1個

11,780( 12,958円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合:100〜1500mL用
・全長(mm):330
・材質:本体/ステンレス、スリーブ部/セラック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビーカー用トングの型番6-451-02のページです。
型番6-451-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビーカー用トング

ビーカー用トング

    白金付トング

    白金付トング

      トング ふっ素樹脂製 286-01

      トング ふっ素樹脂製 286-01

        マイクロバーナー R-2001

        マイクロバーナー R-2001

          PFAターナー

          PFAターナー

            フラスコ用トング

            フラスコ用トング

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 11,780円 53,123円 13,000円 7,500円 4,151円 9,500円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
              商品タイプ トング トング トング その他 ヘラ トング
              長さ(mm) 330 210 254 - - -
              メーカー商品名 ビーカー用トング02-620 白金付トング210mm ふっ素樹脂製トング286-01 マイクロバーナーR-2001 - フラスコ用トング10-062
              メーカー型式 02-620 - 286-01 R-2001 - 10-062
              材質 本体/ステンレス、スリーブ部/セラック ステンレス(SUS304)・白金被覆(先端部) COP - PFA(ふっ素樹脂) ステンレス(SUS304)

              ビーカー用トングのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました