(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂製ローラー 2009シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ふっ素樹脂製ローラー 2009シリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
52,725円 ~ 55,100円  特別価格 
税込価格
57,998円 ~ 60,610円  特別価格 

【特長】・オールふっ素樹脂(PTFE)製ですので、ローラーの表面に試料が付着し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ふっ素樹脂(PTFE)
  • 内容量:
    1本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
φ40X130
ふっ素樹脂製ローラー2009-01
2009-01
1本

1個

55,100( 60,610円 )

-

φ40X100
ふっ素樹脂製ローラー2009-02
2009-02
1本

1個

52,725円

49,334

( 54,267円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールふっ素樹脂(PTFE)製ですので、ローラーの表面に試料が付着しにくいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂製ローラー 2009シリーズ

ふっ素樹脂製ローラー 2009シリーズ

    ふっ素樹脂製ローラー

    ふっ素樹脂製ローラー

      ふっ素樹脂(PTFE)ヘラ

      ふっ素樹脂(PTFE)ヘラ

        PFAターナー

        PFAターナー

          PTFE沸石

          PTFE沸石

            PTFEメンブランフィルム

            PTFEメンブランフィルム

              Fine PFAコーティングひしゃく

              Fine PFAコーティングひしゃく

                薬さじ(ふっ素樹脂) 全長 180㎜

                薬さじ(ふっ素樹脂) 全長 180㎜

                  ステンレスひしゃく

                  ステンレスひしゃく

                    PTFEボールフィルター

                    PTFEボールフィルター

                      メーカー アズワン フロンケミカル アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 ケニス アズワン アズワン
                      通常価格 52,725円 54,390円 2,400円 4,151円 9,091円 44,670円 21,705円 3,108円 9,737円 4,500円
                      通常出荷日 8日目~   8日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   15日目   4日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ その他 その他 ヘラ ヘラ その他 - ひしゃく - ひしゃく -
                      材質 ふっ素樹脂(PTFE) - - PFA(ふっ素樹脂) PTFE(四フッ化エチレン) PTFE(四フッ化エチレン) - - ステンレス(SUS316) PTFE(四フッ化エチレン)
                      内容量 1本 - 1本 1本 1本(450g) - - - 1本 -

                      ふっ素樹脂製ローラー 2009シリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました