(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスひしゃく

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスひしゃく

通常価格(税別)
9,737円 ~ 10,260円
税込価格
10,711円 ~ 11,286円

耐蝕性に優れていますので、酸性食品や薬品調合に適しています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ひしゃく
  • 高さ(mm):
    62
  • 柄長さ:
    400mm
  • 材質:
    ステンレス(SUS316)
  • 目盛:
    200ml
  • 特長:
    耐蝕性に優れていますので、酸性食品や薬品調合に適しています。
  • 内容量:
    1本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

  • 型番:1-6277-01
  • 容量(mL):300
  • 外寸法(mm):Φ80×65
  • 材質:ステンレス(SUS316)
  • 柄長さ:400mm
  • 一目盛:200mL
  • 重量(g):約350

 

  • 型番:1-6277-02
  • 容量(mL):450
  • 外寸法(mm):Φ100×62
  • 材質:ステンレス(SUS316)
  • 柄長さ:400mm
  • 一目盛:200mL
  • 重量(g):約395
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
直径(φmm)
メーカー商品名
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
φ80
ステンレスひしゃく8cm
8cm
1本

1個

9,737( 10,711円 )

1日目

  • 注文停止中
450
φ100
ステンレスひしゃく10cm
10cm
1本

1個

10,260( 11,286円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

耐蝕性に優れていますので、酸性食品や薬品調合に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスひしゃく

ステンレスひしゃく

    Fine PFAコーティングひしゃく

    Fine PFAコーティングひしゃく

      PCTFEスプーン 180mm

      PCTFEスプーン 180mm

        PTFEメンブランフィルム

        PTFEメンブランフィルム

          ラボランミクロスパーテル

          ラボランミクロスパーテル

            PTFE沸石

            PTFE沸石

              ふっ素樹脂(PTFE)ヘラ

              ふっ素樹脂(PTFE)ヘラ

                メーカー アズワン 東京硝子器械 コクゴ アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 9,737円 21,705円 2,719円 44,670円 2,375円 9,091円 2,400円
                通常出荷日 1日目   15日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                商品タイプ ひしゃく ひしゃく - - スパーテル その他 ヘラ
                高さ(mm) 62 - - - - - -
                柄長さ 400mm - - - - - -
                材質 ステンレス(SUS316) - - PTFE(四フッ化エチレン) ステンレス(SUS304) PTFE(四フッ化エチレン) -
                目盛 200ml - - - - - -

                ステンレスひしゃくのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました