(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能スコップ 氷用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6-516-02
万能スコップ 氷用 キンゾク ジュシジッケンヒツジュヒン

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,901円
税込単価
9,791円

【特長】・氷用です【商品仕様】・材質:ステンレス(SUS304)・全長:215...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スコップ
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 内容量:
    1本

型番

6-516-02 解除

Loading...

仕様

  • 超特大
  • 容量(mL):2100
  • 全長×直径(mm):360×Φ140
  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 重量:約535g

 

  • 特大
  • 容量(mL):1600
  • 全長×直径(mm):320×Φ130
  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 重量:約442g

 

  • 容量(mL):900
  • 全長×直径(mm):280×Φ110
  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 重量:約290g

 

  • 容量(mL):500
  • 全長×直径(mm):245×Φ88
  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 重量:約220g

 

  • 容量(mL):240
  • 全長×直径(mm):215×Φ66
  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 重量:約150g
商品情報を表示

6-516-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
容量(ml)
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-516-02

320
φ130
1500
万能スコップ(SUS304)特大
特大
4519391014214
1本

1個

8,901( 9,791円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・氷用です
【商品仕様】
・材質:ステンレス(SUS304)
・全長:215~360mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

万能スコップ 氷用の型番6-516-02のページです。
型番6-516-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

万能スコップ 氷用

万能スコップ 氷用

    プラジェット

    プラジェット

      シリコンクリーンヘラ

      シリコンクリーンヘラ

        スコップ(ステンレス製)

        スコップ(ステンレス製)

          ウルトラロングヘラ

          ウルトラロングヘラ

            メーカー アズワン アズワン アズワン エスコ アズワン
            通常価格 6,137円 1,700円 9,120円 10,900円 24,819円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
            商品タイプ スコップ その他 - スコップ ヘラ
            材質 ステンレス(SUS304) - シリコン樹脂 - 手元部:ステンレス(SUS430)、先端部:シリコン樹脂
            内容量 1本 - - - -

            万能スコップ 氷用のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            6-516-01
            6-516-03
            6-516-04
            6-516-05
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            長さ
            (mm)

            (mm)
            容量
            (ml)
            メーカー商品名 メーカー型式 JANコード 内容量

            11,970円

            ( 13,167円 )
            1個 -

            1日目

            360φ1402000万能スコップ(SUS304)超特大超特大4519391014115-

            7,486円

            ( 8,235円 )
            1個 -

            1日目

            一部当日出荷可能

            280φ1101000万能スコップ(SUS304)大4519391014313-

            6,346円

            ( 6,981円 )
            1個 -

            1日目

            一部当日出荷可能

            245φ88700万能スコップ(SUS304)中4519391014412-

            6,137円

            ( 6,751円 )
            1個 -

            1日目

            215φ66600万能スコップ(SUS304)小--

            金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました