(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケミフロン(R)スパーテル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7-236-01
ケミフロン(R)スパーテル キンゾク ジュシジッケンヒツジュヒン

通常単価(税別)
3,173円
税込単価
3,490円

【商品仕様】・材質:PCTFE(フッ素樹脂)・全長:150mm~240mm

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スパーテル
  • 材質:
    PCTFE(ふっ素樹脂)
  • 内容量:
    1本

型番

7-236-01 解除

Loading...

仕様

  • 型番:H-15
  • 材質:PCTFE(フッ素樹脂)
  • 全長:150mm

 

  • 型番:H-18
  • 材質:PCTFE(フッ素樹脂)
  • 全長:180mm

 

  • 型番:H-21
  • 材質:PCTFE(フッ素樹脂)
  • 全長:210mm

 

  • 型番:H-24
  • 材質:PCTFE(フッ素樹脂)
  • 全長:240mm
商品情報を表示

7-236-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7-236-01

150
ケミフロンスパーテルH-15ヘラ付き
H-15
1本

1個

3,173( 3,490円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:PCTFE(フッ素樹脂)
・全長:150mm~240mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ケミフロン(R)スパーテルの型番7-236-01のページです。
型番7-236-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケミフロン(R)スパーテル

ケミフロン(R)スパーテル

    ステンレス長柄ひしゃく

    ステンレス長柄ひしゃく

      薬さじ(ふっ素樹脂) 全長 180㎜

      薬さじ(ふっ素樹脂) 全長 180㎜

        ステンレススプーン 500 SUS430

        ステンレススプーン 500 SUS430

          ステンレススプーン 600 SUS430

          ステンレススプーン 600 SUS430

            メーカー アズワン アズワン ケニス コクゴ コクゴ
            通常価格 2,641円 10,799円 3,108円 10,700円 13,500円
            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   5日目   10日目  
            商品タイプ スパーテル ひしゃく - - -
            材質 PCTFE(ふっ素樹脂) ステンレス(SUS304) - - -
            内容量 1本 1本 - - -

            ケミフロン(R)スパーテルのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            7-236-02
            7-236-03
            7-236-04
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            長さ
            (mm)
            メーカー商品名 メーカー型式 内容量

            4,009円

            ( 4,410円 )
            1個 -

            1日目

            180ケミフロンスパーテルH-18ヘラ付きH-18-

            2,641円

            ( 2,905円 )
            1個 -

            1日目

            210ケミフロンスパーテルH-21ヘラ付きH-21-

            2,888円

            ( 3,177円 )
            1個 -

            1日目

            240ケミフロンスパーテルH-24ヘラ付きH-24-

            金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました