(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーティングラボジャッキ(ふっ素樹脂コーティング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-4641-11
コーティングラボジャッキ(ふっ素樹脂コーティング) コーティングラボジャッキ

通常単価(税別)
14,100円
税込単価
15,510円

【特長】・天板にふっ素樹脂コーティングを施した、ステンレス製ラボジャッキです。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラボジャッキ
  • 耐荷重(kg):
    20
  • 伸縮範囲(mm):
    75~245
  • 詳細タイプ:
    ノブ式(2条ネジ式)
  • 特長:
    昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で45mm位の昇降ができます。
  • 脚注:
    静止荷重です。
  • 材質:
    天板・座/ステンレス(SUS420)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番

1-4641-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-4641-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量(g)
天板X座(mm)
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4641-11

2600
150X150
コーティングラボジャッキ 150X150
1台

1個

14,100( 15,510円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板にふっ素樹脂コーティングを施した、ステンレス製ラボジャッキです。
・昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で45mm位の昇降ができます。

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーティングラボジャッキ(ふっ素樹脂コーティング)の型番1-4641-11のページです。
型番1-4641-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーティングラボジャッキ(ふっ素樹脂コーティング)

コーティングラボジャッキ(ふっ素樹脂コーティング)

    ラボラトリージャッキ 耐荷重(kg) 20

    ラボラトリージャッキ 耐荷重(kg) 20

      東京硝子器械 ラボジャッキ 200角 ラチェット式

      東京硝子器械 ラボジャッキ 200角 ラチェット式

        ラボジャッキ 250×250ラチェット式

        ラボジャッキ 250×250ラチェット式

          ラボジャッキ 200角 上下板SUS304製 ラチェット式

          ラボジャッキ 200角 上下板SUS304製 ラチェット式

            オールステンレス平台スタンド

            オールステンレス平台スタンド

              東京硝子器械 ジャッキ16-18ラチェット 上下ステン

              東京硝子器械 ジャッキ16-18ラチェット 上下ステン

                ラボジャッキ(ラチェット式) 上下板/ステンレスSUS304

                ラボジャッキ(ラチェット式) 上下板/ステンレスSUS304

                  オールステンレスジャッキ(ノブ式)

                  オールステンレスジャッキ(ノブ式)

                    ラボジャッキ オールステンレス製 ノブ式

                    ラボジャッキ オールステンレス製 ノブ式

                      メーカー アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 ケニス ケニス 三商
                      通常価格 14,100円 10,600円 16,249円 43,490円 16,249円 27,919円 33,744円 44,542円 33,527円 38,520円
                      通常出荷日 1日目   1日目   9日目   11日目   6日目   1日目~   6日目   4日目   8日目   19日目  
                      商品タイプ ラボジャッキ ラボジャッキ - - - - - ラボジャッキ ラボジャッキ ラボジャッキ
                      耐荷重(kg) 20 20 - - - - - - - -
                      伸縮範囲(mm) 75~245 75~245 - - - - - - - -
                      詳細タイプ ノブ式(2条ネジ式) ノブ式(2条ネジ式) - - - - - - - -
                      特長 昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で45mm位の昇降ができます。 昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。 - - - - - - - -

                      コーティングラボジャッキ(ふっ素樹脂コーティング)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      1-4641-12
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      重量
                      (g)
                      天板X座
                      (mm)
                      メーカー商品名 内容量

                      15,618円

                      ( 17,180円 )
                      1個 -

                      1日目

                      2900180X180コーティングラボジャッキ 180X180-

                      ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました