(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボラトリージャッキ 耐荷重(kg) 20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラボラトリージャッキ 耐荷重(kg) 20

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
10,600円 ~ 12,500円
税込価格
11,660円 ~ 13,750円

昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラボジャッキ
  • 耐荷重(kg):
    20
  • 伸縮範囲(mm):
    75~245
  • 詳細タイプ:
    ノブ式(2条ネジ式)
  • 特長:
    昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。
  • 脚注:
    静止荷重です。
  • 材質:
    天板・座/ステンレス(SUS304)、その他/鉄
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
天板X座(mm)
メーカー商品名
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150X150
ラボラトリージャッキ150X150
4562108477352
1台

1個

10,600( 11,660円 )

1日目

180X180
ラボラトリージャッキ180X180
4562108477369
1台

1個

11,700( 12,870円 )

1日目

200X200
ラボラトリージャッキ200X200
4562108477376
1台

1個

12,500( 13,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボラトリージャッキ 耐荷重(kg) 20

ラボラトリージャッキ 耐荷重(kg) 20

    テラジャッキ ノブ式・オールステンレス製ノブ式

    テラジャッキ ノブ式・オールステンレス製ノブ式

      テラジャッキ オールステンレス製ノブ式 18-20

      テラジャッキ オールステンレス製ノブ式 18-20

        ラボジャッキ ラチェット式 スラストベアリング仕様

        ラボジャッキ ラチェット式 スラストベアリング仕様

          ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg

          ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg

            ラボジャッキ オールステンレス製 ノブ式

            ラボジャッキ オールステンレス製 ノブ式

              ラボジャッキ ノブ式 250×250

              ラボジャッキ ノブ式 250×250

                メーカー アズワン コクゴ コクゴ 三商 アズワン 三商 三商
                通常価格 10,600円 13,000円 52,000円 43,240円 8,840円 38,520円 37,400円
                通常出荷日 1日目   7日目~   8日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   3日目  
                商品タイプ ラボジャッキ ラボジャッキ - ラボジャッキ ラボジャッキ ラボジャッキ -
                耐荷重(kg) 20 - - - - - -
                伸縮範囲(mm) 75~245 - - - - - -
                詳細タイプ ノブ式(2条ネジ式) - - - - - -
                特長 昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。 - - - - - -

                ラボラトリージャッキ 耐荷重(kg) 20のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                高評価レビュー

                食品の充填作業の際に使用
                評価 5.0満足度:5.02020/08/26
                当社はメーカーの下請けなので、設計者の指示でこの商品を購入しました。食品の充填作業の際に使用しています。今までも何度も購入したことのある商品ですぐにサイトで見つかりました。ジャッキのステンレスの板の部分を当社で磨いたり、ヘアラインを入れたりと加工をして納品することもあります。ステンレス板のバリエーションがあると良いと思います。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                食品の充填作業の際に使用
                評価 5.0満足度:5.02020/08/26
                当社はメーカーの下請けなので、設計者の指示でこの商品を購入しました。食品の充填作業の際に使用しています。今までも何度も購入したことのある商品ですぐにサイトで見つかりました。ジャッキのステンレスの板の部分を当社で磨いたり、ヘアラインを入れたりと加工をして納品することもあります。ステンレス板のバリエーションがあると良いと思います。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました