天板がステンレス製のラボジャッキ【特長】・側面のレバーを回すことで高さの調整が...
ノブ式
ラチェット式
実験器具等の調整を行う。
(単位 : mm)
6-448-01
6-448-02
6-448-04
6-448-06
6-448-08
6-448-09
品番 | 天板×座(mm) | タイプ | 耐荷重(kg) | 伸縮範囲(mm) | 備考/JANコード |
---|---|---|---|---|---|
6-448-01 | 80×80 | ノブ式 | 8 | 55~140 | 4571159613015 |
6-448-02 | 100×100 | ノブ式 | 8 | 55~140 | 4571159613022 |
6-448-04 | 150×180 | ノブ式 | 25 | 75~245 | 4571159613053 |
6-448-06 | 180×200 | ノブ式 | 25 | 75~245 | 4571159613077 |
6-448-08 | 250×250 | ラチェット式 | 35 | 75~385 | 4571159613237 |
6-448-09 | 300×300 | ラチェット式 | 45 | 88~490 | 4571159613244 |
6-448-10 | 150×150 | ノブ式 | 25 | 75~245 | 4571159613046 |
6-448-11 | 180×180 | ノブ式 | 25 | 75~245 | 4571159613060 |
6-448-12 | 200×200 | ノブ式 | 25 | 75~245 | 4571159613084 |
型番 |
耐荷重(kg) |
伸縮範囲(mm) |
詳細タイプ |
天板X座(mm) |
メーカー商品名 |
内容量 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
8
|
55~140
|
ノブ式
|
80X80
|
ラボラトリージャッキ 80X80
|
1台
| 1個 | 8,840円(
9,724円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8
|
55~140
|
ノブ式
|
100X100
|
ラボラトリージャッキ 100X100
|
1台
| 1個 | 9,080円(
9,988円
) | 1日目 | |
25
|
75~245
|
ノブ式
|
150X180
|
ラボラトリージャッキ 150X180
|
1台
| 1個 | 11,613円(
12,774円
) | 1日目 | |
25
|
75~245
|
ノブ式
|
180X200
|
ラボラトリージャッキ 180X200
|
1台
| 1個 | 12,170円(
13,387円
) | 1日目 | |
35
|
75~385
|
ラチェット式
|
250X250
|
ラボラトリージャッキ 250X250
|
1台
| 1個 | 43,521円(
47,873円
) | 1日目 | |
45
|
88~490
|
ラチェット式
|
300X300
|
ラボラトリージャッキ 300X300
|
1台
| 1個 | 53,878円(
59,266円
) | 1日目 | |
25
|
75~245
|
ノブ式
|
150X150
|
ラボラトリージャッキ150X150ノブ式
|
1台
| 1個 | 10,294円(
11,323円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
25
|
75~245
|
ノブ式
|
180X180
|
ラボラトリージャッキ180X180ノブ式
|
1台
| 1個 | 12,070円(
13,277円
) | 1日目 | |
25
|
75~245
|
ノブ式
|
200X200
|
ラボラトリージャッキ200X200ノブ式
|
1台
| 1個 | 12,509円(
13,760円
) | 1日目 |
Loading...
天板がステンレス製のラボジャッキ
【特長】
・側面のレバーを回すことで高さの調整が可能
・ラチェット式にはラチェットスパナー(付属品)あり
【用途】
・実験や研究所での機器や用具の高さ調整