(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンクランプ 02-214-149

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェーンクランプ 02-214-149

通常単価(税別)
25,257円
税込単価
27,783円

ビーカー等をしっかり固定します。締付範囲:φ35~170mm※ムッフは付属して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クランプ
  • 締付範囲(mm):
    35~170
  • 長さ(mm):
    188
  • メーカー商品名:
    チェーンクランプ 02-214-149
  • メーカー型式:
    02-214-149
  • 特長:
    ビーカー等をしっかり固定します。
  • 脚注:
    ムッフは付属していません。
  • 材質:
    亜鉛(ニッケルメッキ)
  • ロッド径(mm):
    φ13
  • 内容量:
    1個

型番

6-413-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-413-11

1個

1個

25,257( 27,783円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ビーカー等をしっかり固定します。
締付範囲:φ35~170mm
※ムッフは付属していません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンクランプ 02-214-149の型番6-413-11のページです。
型番6-413-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーンクランプ 02-214-149

チェーンクランプ 02-214-149

    チェーンクランプ 22-0241-01

    チェーンクランプ 22-0241-01

      ステンレス両開きクランプ 固定ムッフ付 大・中・小

      ステンレス両開きクランプ 固定ムッフ付 大・中・小

        メーカー アズワン 東京硝子器械 アズワン
        通常価格 25,257円 13,103円 6,046円
        通常出荷日 1日目   6日目   1日目  
        商品タイプ クランプ クランプ -
        締付範囲(mm) 35~170 50~200 -
        長さ(mm) 188 - -
        メーカー商品名 チェーンクランプ 02-214-149 - -
        メーカー型式 02-214-149 - -

        チェーンクランプ 02-214-149のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        実験用クランプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました