(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ムッフ付クランプ 21573-504(M)・21573-606(L)

ムッフ付クランプ 21573-504(M)・21573-606(L)

通常価格(税別)
10,086円
税込価格
11,095円

【特長】・クランプの角度調整ができますので斜めに試験管等を保持します。・大きめ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クランプ
  • 材質:
    高張力亜鉛合金
  • 内容量:
    1個

型番

5-3064-01 解除

Loading...

型番リスト

型番
締付範囲(mm)
全長(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

5-3064-01

15~38
155
ムッフ付クランプ21573-504(M)
21573-504(M)
1個

1個

10,086( 11,095円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプの角度調整ができますので斜めに試験管等を保持します。
・大きめの調節ネジでしっかり固定します。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ムッフ付クランプ 21573-504(M)・21573-606(L)

ムッフ付クランプ 21573-504(M)・21573-606(L)

    自在型スタンド

    自在型スタンド

      万能組立スタンド

      万能組立スタンド

        Cムッフ C-13

        Cムッフ C-13

          マルチポジショナブルステージ

          マルチポジショナブルステージ

            スタンドセット(クランプ回転式)

            スタンドセット(クランプ回転式)

              メーカー アズワン アズワン アズワン テラオカ アズワン アズワン
              通常価格 10,086円 19,945円 1,125円 700円 2,278円 6,221円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
              商品タイプ クランプ - - - - -
              材質 高張力亜鉛合金 - - - - -
              内容量 1個 - - - - -

              ムッフ付クランプ 21573-504(M)・21573-606(L)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              実験用クランプカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました