(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TPX(R)ハイスピードロート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6-319-01
TPX(R)ハイスピードロート TPXRハイスピードロート

通常単価(税別)
220円
税込単価
242円

【特長】・内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止します。・Φ210・240...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロート
  • 材質:
    その他
  • 特長1:
    内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止します。
  • 材質詳細:
    PMP(ポリメチルペンテン)
  • 耐熱温度(℃):
    170
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番

6-319-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

6-319-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径(mm)
メーカー商品名
特長2
足上外径(φmm)
足長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-319-01

60
TPXハイスピードロート 60mm
-
10
54
1個

1個

220( 242円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止します。
・Φ210・240・300mmはネジ込み式足パイプで、洗浄・保管に便利です。

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TPX(R)ハイスピードロートの型番6-319-01のページです。
型番6-319-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TPX(R)ハイスピードロート

TPX(R)ハイスピードロート

    ブフナーロート PP 70Φ~240Φ(0198-19-08)

    ブフナーロート PP 70Φ~240Φ(0198-19-08)

      分液ロート スキーブ形 PP

      分液ロート スキーブ形 PP

        メーカー アズワン 東京硝子器械 サーモフィッシャーサイエンティフィック
        通常価格 220円 2,788円 12,840円
        通常出荷日 1日目   2日目~   6日目  
        商品タイプ ロート - ロート
        材質 その他 - PP
        特長1 内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止します。 - -
        材質詳細 PMP(ポリメチルペンテン) - -
        耐熱温度(℃) 170 - -

        TPX(R)ハイスピードロートのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        6-319
        6-319-02
        6-319-03
        6-319-04
        6-319-05
        6-319-06
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        外径
        (mm)
        メーカー商品名 特長2 足上外径
        (φmm)
        足長
        (mm)
        内容量

        -

        ( - )
        1個 -

        -

        ------

        270円

        ( 297円 )
        1個 -

        1日目

        75TPXハイスピードロート 75mm-1058-

        400円

        ( 440円 )
        1個 -

        1日目

        90TPXハイスピードロート 90mm-1365-

        660円

        ( 726円 )
        1個 -

        1日目

        120TPXハイスピードロート 120mm-1469-

        1,320円

        ( 1,452円 )
        1個 -

        1日目

        150TPXハイスピードロート 150mm-15108-

        1,980円

        ( 2,178円 )
        1個 -

        1日目

        180TPXハイスピードロート 180mm-19109-

        ロートカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました