(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンワイヤー試験管立

アンワイヤー試験管立

通常価格(税別)
4,400円 ~ 4,600円
税込価格
4,840円 ~ 5,060円

【特長】・すべて一体成型で溶接部分がありませんので、耐久性に優れています・オー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    試験管立て
  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
    ResMer

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

【特長】
・すべて一体成型で溶接部分がありませんので、耐久性に優れています
・オートクレーブ滅菌・冷凍室内での貯蔵が可能です
・水中に沈みますので、水槽内での使用も可能です
【商品仕様】
・6-313-01…φ13mm×72本 ホワイト 5970-0013
・6-313-04…φ13mm×72本 ブルー 5970-0313
・6-313-05…φ13mm×72本 グリーン 5970-0413
・6-313-06…φ16mm×72本 ホワイト 5970-0016
・6-313-07…φ16mm×72本 オレンジ 5970-0116
・6-313-09…φ16mm×72本 ブルー 5970-0316
・6-313-10…φ16mm×72本 グリーン 5970-0416
・6-313-11…φ20mm×40本 ホワイト 5970-0020
・6-313-13…φ30mm×24本 ホワイト 5970-0030
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
立て数
適合試験管径(φmm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
57
ホワイト
72本
13

1個

4,400( 4,840円 )

1日目

57
ブルー
72本
13

1個

4,400( 4,840円 )

8日目

  • 注文停止中
57
グリーン
72本
13

1個

4,400( 4,840円 )

-

  • 注文停止中
70
ホワイト
72本
16

1個

4,400( 4,840円 )

-

70
オレンジ
72本
16

1個

4,400( 4,840円 )

1日目

70
ブルー
72本
16

1個

4,400( 4,840円 )

1日目

70
グリーン
72本
16

1個

4,400( 4,840円 )

1日目

83
ホワイト
40本
20

1個

4,400( 4,840円 )

1日目

83
ホワイト
24本
30

1個

4,600( 5,060円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべて一体成型で溶接部分がありませんので、耐久性に優れています
・オートクレーブ滅菌・冷凍室内での貯蔵が可能です
・水中に沈みますので、水槽内での使用も可能です
【商品仕様】
・6-313-01…φ13mm×72本 ホワイト 5970-0013
・6-313-04…φ13mm×72本 ブルー 5970-0313
・6-313-05…φ13mm×72本 グリーン 5970-0413
・6-313-06…φ16mm×72本 ホワイト 5970-0016
・6-313-07…φ16mm×72本 オレンジ 5970-0116
・6-313-09…φ16mm×72本 ブルー 5970-0316
・6-313-10…φ16mm×72本 グリーン 5970-0416
・6-313-11…φ20mm×40本 ホワイト 5970-0020
・6-313-13…φ30mm×24本 ホワイト 5970-0030

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アンワイヤー試験管立のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました