(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遠沈管 Φ16×110mm・Φ60×130mm 200ml USPVI規格適合

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

遠沈管 Φ16×110mm・Φ60×130mm 200ml USPVI規格適合【1~48個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,300円 ~ 18,496円
税込価格
8,030円 ~ 20,346円

USPVI規格適合【特長】<376813>・高い透明度で目盛りの読み取りが容易...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スピッチ・遠沈管
  • 仕様詳細:
    USPⅥ規格適合
  • 脚注:
    PP=ポリプロピレン・PC=ポリカーボネート・PE=ポリエチレン

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外径(mm)
高さ(mm)
材質
その他
形状
サイズ(mm)
仕様
メーカー商品名
メーカー型式
特長1
特長2
材質詳細
本体材質
キャップ材質
滅菌
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
60
130
PP
-
円錐
φ60X130
200ml遠沈管(バラ入)
遠沈管 376813 4個X12入
376813
高い透明度で目盛りの読み取りが容易です。プラグシールキャップで高い密封性を誇ります。
-
ブルー
-
PP(ポリプロピレン)
PE(ポリエチレン)
EOG滅菌
1ケース(4本×12パック)

1パック

48個入り

18,496( 20,346円 )

-

  • 注文停止中
-
140
スチール
オプション
217X108X140
200ml遠沈管用6本立てラック
遠沈管 374179
374179
-
-
-
エポキシ樹脂コートスチールワイヤー
-
-
1個

1個

7,300( 8,030円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

USPVI規格適合
【特長】
<376813>
・高い透明度で目盛りの読み取りが容易です。
・プラグシールキャップで高い密封性を誇ります。
・7000XGまで遠心可能です。
<347759>
・高い強度と透明度のポリカーボネート製です。
・6000XGまで遠心可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遠沈管 Φ16×110mm・Φ60×130mm 200ml USPVI規格適合

遠沈管 Φ16×110mm・Φ60×130mm 200ml USPVI規格適合

    遠沈管 φ16X110mm 10ml・φ60X130mm 200ml

    遠沈管 φ16X110mm 10ml・φ60X130mm 200ml

      NEG共栓遠沈管 目盛付 EMKS-16.5 10入

      NEG共栓遠沈管 目盛付 EMKS-16.5 10入

        磁製ブフナーロート No.4

        磁製ブフナーロート No.4

          ナルジェ 遠心沈澱管 10入 3110-1000 100ml

          ナルジェ 遠心沈澱管 10入 3110-1000 100ml

            PPチューブ PP-16

            PPチューブ PP-16

              ナルジェ 遠心沈澱管 10入 3119-0050 50ml

              ナルジェ 遠心沈澱管 10入 3119-0050 50ml

                メーカー アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック 三商 ケニス 三商 ケニス 三商
                通常価格 7,300円 7,154円 42,500円 7,760円 18,130円 6,984円 17,920円
                通常出荷日 1日目   1日目   2日目   4日目   19日目   6日目   10日目  
                商品タイプ スピッチ・遠沈管 スピッチ・遠沈管 - - - - -
                仕様詳細 USPⅥ規格適合 - - - - - -
                脚注 PP=ポリプロピレン・PC=ポリカーボネート・PE=ポリエチレン - - - - - -

                遠沈管 Φ16×110mm・Φ60×130mm 200ml USPVI規格適合のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました