(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遠沈管 Φ17×122mm 15mL・Φ29×117mm 50mL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

遠沈管 Φ17×122mm 15mL・Φ29×117mm 50mL【500個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,700円 ~ 48,900円  特別価格 
税込価格
43,670円 ~ 53,790円  特別価格 

【特長】・チューブ本体とキャップ上部に書き込み用スペースがあります・容量目盛が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スピッチ・遠沈管
  • 材質:
    PP
  • 特長1:
    チューブ本体とキャップ上部に書き込み用スペースがあります。容量目盛が黒色で印刷されていますので、容量の確認が容易です。
  • 特長2:
    DNase・RNase・Pyrogenフリーです。チューブラックは紙製ですので、フリーズが可能です。
  • 仕様詳細:
    γ線滅菌済
  • 本体材質:
    PP(ポリプロピレン)
  • キャップ材質:
    PE(ポリエチレン)
  • 内容量:
    1ケース(25本×20ラック)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外径(mm)
高さ(mm)
サイズ(mm)
容量(ml)
メーカー商品名
メーカー型式
遠心強度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
17
122
φ17X122
15
遠沈管 15mL 3141-335
3141-335
-
1ケース(25本×20ラック)

1パック

500個入り

39,700円

39,203

( 43,123円 )

1日目

29
117
φ29X117
50
遠沈管 50mL 3191-335
3191-335
21278RCF
1ケース(25本×20ラック)

1パック

500個入り

48,900円

47,437

( 52,181円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブ本体とキャップ上部に書き込み用スペースがあります
・容量目盛が黒色で印刷されていますので、容量の確認が容易です
・DNase・RNase・パイロジェンフリーです
・チューブラックは紙製ですので、フリーズが可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遠沈管 Φ17×122mm 15mL・Φ29×117mm 50mL

遠沈管 Φ17×122mm 15mL・Φ29×117mm 50mL

    遠沈管 TR2001

    遠沈管 TR2001

      滅菌チューブ (印刷目盛付)

      滅菌チューブ (印刷目盛付)

        遠沈管 PP 15mL(5本包装) 400本入

        遠沈管 PP 15mL(5本包装) 400本入

          自立型スーパークリア遠沈管 50mL 500本入

          自立型スーパークリア遠沈管 50mL 500本入

            東京硝子器械 遠沈管 PP 50mL(5本包装)300本入

            東京硝子器械 遠沈管 PP 50mL(5本包装)300本入

              メーカー アズワン ケニス アズワン 東京硝子器械 VWR 東京硝子器械
              通常価格 39,700円 14,849円 40,432円 22,414円 22,057円 21,735円
              通常出荷日 1日目   4日目   9日目~   11日目   1日目   39日目  
              商品タイプ スピッチ・遠沈管 - - - - -
              材質 PP - - - - -
              特長1 チューブ本体とキャップ上部に書き込み用スペースがあります。容量目盛が黒色で印刷されていますので、容量の確認が容易です。 - - - - -
              特長2 DNase・RNase・Pyrogenフリーです。チューブラックは紙製ですので、フリーズが可能です。 - - - - -
              仕様詳細 γ線滅菌済 - - - - -

              遠沈管 Φ17×122mm 15mL・Φ29×117mm 50mLのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました