【仕様】・フタ材質:PE(ポリエチレン) ・容量:10ml・サイズ:φ17×9...
商品タイプ | スピッチ・遠沈管 | 外径(mm) | 17 |
---|---|---|---|
高さ(mm) | 99 | 材質 | PS |
詳細タイプ | 未滅菌(FQ) | サイズ(mm) | φ17X99 |
容量(ml) | 10 | メーカー商品名 | 丸底スピッツFQ1100 |
メーカー型式 | FQ1100 | JANコード | 4987026704432 |
仕様詳細 | 未滅菌/目盛付き | 脚注 | 未滅菌です。 |
本体材質 | PS(ポリスチレン) | フタ材質 | PE(ポリエチレン) |
内容量 | 1本 | - | - |
【仕様】
・フタ材質:PE(ポリエチレン)
・容量:10ml
・サイズ:φ17×99mm
・目盛付き(FQタイプのみ)
丸底スピッツの型番1-9722-01のページです。
型番1-9722-01に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
1-9722-02 |
1-9722-03 |
1-9722-04 |
1-9722-05 |
1-9722-06 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 材質 | 詳細タイプ | メーカー商品名 | メーカー型式 | JANコード | 仕様詳細 | 脚注 | 本体材質 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,136円 ( 26,550円 )1,000個入り | 1パック | あり | 1日目 | PS | γ線滅菌済(FQ) | 丸底スピッツFQ2100 | FQ2100 | 4987026704487 | γ線滅菌済/目盛付き | 有効期限:3年 | PS(ポリスチレン) | - | |
19,813円 ( 21,794円 )1,000個入り | 1パック | あり | 1日目 | PS | 未滅菌(FR) | 丸底スピッツFR1100 | FR1100 | 4987026704609 | 未滅菌 | 未滅菌です。 | PS(ポリスチレン) | - | |
21,794円 ( 23,973円 )1,000個入り | 1パック | あり | 10日目 | PS | γ線滅菌済(FR) | 丸底スピッツFR2100 | FR2100 | 4987026704630 | γ線滅菌済 | 有効期限:3年 | PS(ポリスチレン) | - | |
19,813円 ( 21,794円 )1,000個入り | 1パック | あり | 12日目 | PP | 未滅菌(FS) | 丸底スピッツFS1100 | FS1100 | 4987026704661 | 未滅菌 | 未滅菌です。 | PP(ポリプロピレン) | - | |
21,794円 ( 23,973円 )1,000個入り | 1パック | あり | 10日目 | PP | γ線滅菌済(FS) | 丸底スピッツFS2100 | FS2100 | 4987026704708 | γ線滅菌済 | 有効期限:3年 | PP(ポリプロピレン) | - |
型番 |
---|