(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピッツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-9504-02
スピッツ【500~1,000個入り】 スピッツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,794円
税込単価
23,973円

【仕様】・材質:本体/ポリプロピレン(FZタイプ・FL2000)・ポリスチレン...

詳細情報を確認する

型番

1-9504-02 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ外径高さ材質詳細タイプサイズ
1-9504-06スピッチ・遠沈管17mm107mmPS滅菌スクリューφ17X107mm
1-9504-04スピッチ・遠沈管16mm101mmPPPPφ16X101mm
1-9504-05スピッチ・遠沈管16mm101mmPP滅菌PPφ16X101mm
1-9504-09スピッチ・遠沈管30.6mm100mmPP滅菌30mlφ30.6X100mm
1-9504-08スピッチ・遠沈管17mm99mmPS滅菌スクリュー丸底φ17X99mm
1-9504-07スピッチ・遠沈管17mm107mmPS滅菌スクリューφ17X107mm
商品情報を表示

1-9504-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径(mm)
高さ(mm)
材質
詳細タイプ
サイズ(mm)
容量(ml)
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
仕様詳細
脚注
本体材質
目盛(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9504-02

17
102
PS
滅菌F
φ17X102
10
スピッツFB2100
FB2100
4987026704104
γ線滅菌済
有効期限:3年
ポリスチレン
-
1本

1パック

1,000個入り

21,794( 23,973円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:本体/ポリプロピレン(FZタイプ
・FL2000)
・ポリスチレン(その他)、キャップ/PE(ポリエチレン)
・目盛:FE2100/2.5ml、FZタイプ/0.2
・1~10ml(1ml刻み)、FIタイプ
・FT2100/~5ml(0.5ml刻み)、FL2000/5/7.5
・10~35ml(5ml刻み)
・γ線滅菌済(FB/FE/FI/FT2100
・FI4100のみ)
・EOG滅菌済(FZ2710
・FL2000のみ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スピッツの型番1-9504-02のページです。
型番1-9504-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピッツ

スピッツ

    丸底スピッツ

    丸底スピッツ

      チューブ

      チューブ

        ねじ口試験管 褐色 本体

        ねじ口試験管 褐色 本体

          ねじ口試験管 3mL・6mL

          ねじ口試験管 3mL・6mL

            TPXチューブ 本体

            TPXチューブ 本体

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 19,813円 19,813円 19,000円 13,649円 17,113円 8,776円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目~   9日目   1日目~   15日目~  
              商品タイプ スピッチ・遠沈管 スピッチ・遠沈管 - - - -
              キャップ材質 PE(ポリエチレン) - - - - -
              内容量 1本 1本 - - - -

              この商品のバリエーション

              型番
              1-9504-04
              1-9504-05
              1-9504-06
              1-9504-07
              1-9504-08
              1-9504-09
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              外径
              (mm)
              高さ
              (mm)
              材質 詳細タイプ サイズ
              (mm)
              容量
              (ml)
              メーカー商品名 メーカー型式 JANコード 仕様詳細 脚注 本体材質 目盛
              (ml)
              内容量

              19,813円

              ( 21,794円 )

              1,000個入り

              1パック あり

              1日目

              16101PPPPφ16X10110スピッツFZ1710FZ17104987026704920--ポリプロピレン0.2・1~10(1刻み)-

              21,794円

              ( 23,973円 )

              1,000個入り

              1パック あり

              1日目

              16101PP滅菌PPφ16X10110スピッツFZ2710FZ27104987026704944EOG滅菌済有効期限:3年ポリプロピレン0.2・1~10(1刻み)-

              23,775円

              ( 26,153円 )

              1,000個入り

              1パック あり

              1日目

              17107PS滅菌スクリューφ17X10710スピッツFI2100FI21004987026704272γ線滅菌済有効期限:3年ポリスチレン~5(0.5刻み)-

              43,120円

              ( 47,432円 )

              1,000個入り

              1パック あり

              1日目

              17107PS滅菌スクリューφ17X10710スピッツFI4100FI41004987026704340γ線滅菌済有効期限:3年ポリスチレン~5(0.5刻み)-

              23,775円

              ( 26,153円 )

              1,000個入り

              1パック あり

              1日目

              1799PS滅菌スクリュー丸底φ17X9910スピッツFT2100FT21004987026704722γ線滅菌済有効期限:3年ポリスチレン~5(0.5刻み)-

              32,422円

              ( 35,664円 )

              500個入り

              1パック あり

              11日目

              30.6100PP滅菌30mlφ30.6X10035スピッツFL2000FL20004987026704401EOG滅菌済有効期限:3年ポリプロピレン5/7.5・10~35(5刻み)-

              スピッチ・スピッツカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました