(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石英試験管 外径(mm) 10~13

石英試験管 外径(mm) 10~13

通常単価(税別)
11,647円
税込単価
12,812円

高純度な石英試験管をお求めやすい価格でご提供【特長】・石英ガラス製ですので、素...

詳細情報を確認する

型番

2-3974-05 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径(mm)
高さ(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-3974-05

13
100
石英試験管 QTST-13100
QTST-13100
1箱(10本)

1個

11,647( 12,812円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高純度な石英試験管をお求めやすい価格でご提供
【特長】
・石英ガラス製ですので、素材からのアルカリ溶出による心配がありません。
・熱膨張係数がほぼ0のため、急激な温度変化による衝撃にも強いです。
・純度・耐熱性・耐薬品性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

石英試験管 外径(mm) 10~13の型番2-3974-05のページです。
型番2-3974-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石英試験管 外径(mm) 10~13

石英試験管 外径(mm) 10~13

    共通摺合せ分液ロート 円筒型 目盛付100ml 上15下15

    共通摺合せ分液ロート 円筒型 目盛付100ml 上15下15

      メーカー アズワン 三商
      通常価格 11,647円 28,100円
      通常出荷日 1日目   4日目  
      商品タイプ 試験管・チューブ -
      材質 石英ガラス -
      形状 直口・目盛無 -
      使用温度範囲(℃) -193~800(常用時) -
      内容量 1箱(10本) -

      石英試験管 外径(mm) 10~13のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました