(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

試験管 リップ 外径(mm) 10~30 硼珪酸ガラス

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,644円
税込単価
8,408円

リップタイプとなります。

詳細情報を確認する

型番

6-296-21 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
高さ(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-296-21

18
105
試験管(リップ)A-18短 100入
A-18短
1箱(100本)

1個

7,644( 8,408円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リップタイプとなります。

Loading...

6-296-21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

試験管 リップ 外径(mm) 10~30 硼珪酸ガラスの型番6-296-21のページです。
型番6-296-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

試験管 リップ 外径(mm) 10~30 硼珪酸ガラス

試験管 リップ 外径(mm) 10~30 硼珪酸ガラス

    試験管 直口 外径(mm) 10~30

    試験管 直口 外径(mm) 10~30

      PYREX ネジ付試験管 キャップ付 パッキン 白ゴム

      PYREX ネジ付試験管 キャップ付 パッキン 白ゴム

        PYREX ネジ付試験管 キャップ付 13×100 144入

        PYREX ネジ付試験管 キャップ付 13×100 144入

          メーカー アズワン アズワン 三商 三商
          通常価格 7,644円 3,700円 14,880円 25,920円
          通常出荷日 1日目   1日目   2日目~   2日目  
          商品タイプ 試験管・チューブ 試験管・チューブ 試験管・チューブ -
          材質 硼珪酸ガラス 硼珪酸ガラス - -
          形状 リップ 直口 - -

          試験管 リップ 外径(mm) 10~30 硼珪酸ガラスのレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          混合物の分離確認に
          評価 5.0満足度:5.02019/10/11
          固体を液体中に分散したサンプルの観察用に使用しています.先が細いので観察しやすいです.

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました