(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポイト 容量(ml) 1~10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-9760-04
スポイト 容量(ml) 1~10【1,000~2,000個入り】 ガラス ジュシリョウキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,018円
税込単価
29,720円

【特長】・滅菌済タイプは洗浄の手間が無く、雑菌・異物混入の心配がありません。・...

詳細情報を確認する

型番

1-9760-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-9760-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
全長(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
特長
仕様詳細
脚注
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9760-04

1
160.0
スポイトCB2000
CB2000
4987026703343
滅菌済タイプは洗浄の手間が無く、雑菌・異物混入の心配がありません。
目盛付きEOG滅菌済
有効期限:3年
1ケース(10本×200パック)

1パック

2,000個入り

27,018( 29,720円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滅菌済タイプは洗浄の手間が無く、雑菌・異物混入の心配がありません。
・CE1000は尿沈渣用スポイトとしても使用できます。
・CI・CJ1000は先端を火熱溶解して検体を封入でき、上部を切断して試験管として使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポイト 容量(ml) 1~10の型番1-9760-04のページです。
型番1-9760-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポイト 容量(ml) 1~10

スポイト 容量(ml) 1~10

    Grand PFA手付ビーカー

    Grand PFA手付ビーカー

      ピペット 容量 0.2~3.5ml

      ピペット 容量 0.2~3.5ml

        1stクラスフィルタ付チップ TF102~TF114

        1stクラスフィルタ付チップ TF102~TF114

          把手付ビーカー

          把手付ビーカー

            ピペット・ストリペット PS

            ピペット・ストリペット PS

              メーカー アズワン サンプラテック アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン
              通常価格 8,914円 36,800円 12,158円 12,860円 42,757円 17,587円
              通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   1日目~  
              商品タイプ スポイト ビーカー・計量カップ ピペット ピペット ビーカー・計量カップ ピペット
              材質 PE (ポリエチレン) ふっ素樹脂(PFA) PE (ポリエチレン) - ふっ素樹脂(PFA) PS (ポリスチレン)
              材質詳細 PE(ポリエチレン) - - - PFA(ふっ素樹脂) PS(ポリスチレン)

              スポイト 容量(ml) 1~10のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              1-9760-01
              1-9760-02
              1-9760-05
              1-9760-06
              1-9760-07
              1-9760-08
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              容量
              (ml)
              全長
              (mm)
              メーカー商品名 メーカー型番 JANコード 特長 仕様詳細 脚注 内容量

              30,621円

              ( 33,683円 )

              2,000個入り

              1パック あり

              11日目

              2142.0スポイトCA1000CA10004987026703305滅菌済タイプは洗浄の手間が無く、雑菌・異物混入の心配がありません。目盛付きEOG滅菌済未滅菌です。1ケース(500本×4パック)

              36,745円

              ( 40,420円 )

              2,000個入り

              1パック あり

              1日目

              2142.0スポイトCA2000CA20004987026703312滅菌済タイプは洗浄の手間が無く、雑菌・異物混入の心配がありません。目盛付きEOG滅菌済有効期限:3年1ケース(10本×200パック)

              30,621円

              ( 33,683円 )

              2,000個入り

              1パック あり

              10日目

              2190.0スポイトcc1000CC10004987026703350滅菌済タイプは洗浄の手間が無く、雑菌・異物混入の心配がありません。目盛付きEOG滅菌済未滅菌です。1ケース(500本×4パック)

              32,422円

              ( 35,664円 )

              2,000個入り

              1パック あり

              1日目

              2190.0スポイトcc2000CC20004987026703374滅菌済タイプは洗浄の手間が無く、雑菌・異物混入の心配がありません。目盛付きEOG滅菌済有効期限:3年1ケース(10本×200パック)

              37,240円

              ( 40,964円 )

              2,000個入り

              1パック あり

              8日目

              3240スポイトCD1000CD10004987026703398滅菌済タイプは洗浄の手間が無く、雑菌・異物混入の心配がありません。目盛付きEOG滅菌済未滅菌です。1ケース(250本×8パック)

              43,120円

              ( 47,432円 )

              2,000個入り

              1パック あり

              1日目

              3240スポイトCD2000CD20004987026703404滅菌済タイプは洗浄の手間が無く、雑菌・異物混入の心配がありません。目盛付きEOG滅菌済有効期限:3年1ケース(5本×400パック)

              スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました