(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリスポイト 容量(ml) 1~5【1,000個入り】

ポリスポイト 容量(ml) 1~5
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
8,773円
税込単価
9,650円

【材質】・材質:LDPE(低密度ポリエチレン)

詳細情報を確認する

型番

1-4656-02 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
容量(ml)
先端部(内径X外径)(φmm)
全長(mm)
メーカー商品名
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4656-02

2
1.7×3.1
135
ポリスポイト2ml(1000本)
4560111742047
1箱(250本/袋×4袋入)

1パック

1,000個入り

8,773( 9,650円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】
・材質:LDPE(低密度ポリエチレン)

1-4656-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリスポイト 容量(ml) 1~5の型番1-4656-02のページです。
型番1-4656-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリスポイト 容量(ml) 1~5

ポリスポイト 容量(ml) 1~5

    パスツールピペット 綿栓付・綿栓無 250本×4箱

    パスツールピペット 綿栓付・綿栓無 250本×4箱

      ビオラモディスポピペット プラスチック包装・ピーリング小分包装

      ビオラモディスポピペット プラスチック包装・ピーリング小分包装

        ニチペットEXII 00-NPX2-1000

        ニチペットEXII 00-NPX2-1000

          PTFE活栓付きビュレット 白・茶褐色

          PTFE活栓付きビュレット 白・茶褐色

            メーカー アズワン アズワン アズワン ニチリョー アズワン
            通常価格 8,773円 9,546円 9,180円 32,955円 8,555円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   当日出荷可能
            商品タイプ スポイト ピペット ピペット ピペット ビュレット
            材質 LDPE (低密度ポリエチレン) ソーダ石灰ガラス - - 硬質ガラス

            ポリスポイト 容量(ml) 1~5のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
            薬液の分注
            評価 5.0満足度:5.02019/07/23
            ピペットほど精度は不要で、がんがん捨てられる物として購入。安くて助かります。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            試薬のサンプリング
            評価 5.0満足度:5.02018/11/28
            試薬のサンプリングや、溶液の水分測定時の試料採取に使用しています。100本単位で購入できるので、ガンガン使用できます。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました