(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピペット 容量 1~50ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-8429-02
ピペット 容量 1~50ml【100~1,000個入り】 ガラス ジュシリョウキキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,070円 ~ 41,174円  特別価格 
税込価格
11,077円 ~ 45,291円  特別価格 

プラスチック製のディスポーサブルピペットです。目的や使い方に応じて個別包装ピペ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1-8429-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
材質
一目盛(ml)
全長(mm)
カラーコード
メーカー商品名
メーカー型番
包装
滅菌
目盛精度
拡張目盛(mL)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-8429-02

1
PS (ポリスチレン)
0.01
-
イエロー
バルクパッケージピペット
357506
ファイバープラグ(綿栓)付き
25本×40袋
済み
±2%
0.4
1箱(25本×40袋)

1パック

1,000個入り

39,237( 43,161円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

プラスチック製のディスポーサブルピペットです。
目的や使い方に応じて個別包装ピペット、バルクパッケージピペット、アスピレーションピペット、トランスファーピペットが揃っています。
【個別包装ピペット】
・1-8429-05、1-8429-07、1-8429-12、1-8429-15、1-8429-17、1-8429-18、1-8429-21は個別包装されたピペットです。
・細胞培養、微生物および臨床基礎研究に最適です。
・非細胞毒性、パイロジェンテストで0.125 EU/mL以下であることを確認済みです。
・マイナス目盛付きです。
・1-8429-05を除き、双方向目盛です。
・識別を容易にするためカラーコードパッケージを採用しています。
・過充填防止に役立つファイバープラグ(綿栓)付きです。
・フルボリューム時の精度は±2%です。
・滅菌済みです。
【バルクパッケージピペット】
・1-8429-02、1-8429-08、1-8429-11、1-8429-13、1-8429-16はバルクパッケージのピペットです。
・パッケージ以外の仕様などは個別包装ピペットと同じです。
【アスピレーションピペット】
・1-8429-09と1-8429-10はアスピレーションピペットです。
・滅菌済み、ファイバープラグ(綿栓)なし、目盛なしのピペットです。
・ガラスパスツールピペットの安全な代替品です。
・あらゆるバキュームアスピレーティング工程に使用可能です。
・非細胞毒性、パイロジェンテストで0.125 EU/mL以下であることを確認済みです。
・コンタミネーションを確実に防ぐため、加熱成型ペーパー/プラスチック包装にて個別包装されています。
【トランスファーピペット】
・1-8429-22と1-8429-23は、トランスファーピペットです。
・極めて丈夫なポリエチレン製一体成型です。
・1絞りで3mLの液体を吸入できます。
・1mLと2mLの目盛が付いています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピペット 容量 1~50ml

ピペット 容量 1~50ml

    ピペット・ストリペット PS

    ピペット・ストリペット PS

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 10,070円 17,587円
      通常出荷日 1日目~   1日目~  
      商品タイプ ピペット ピペット

      ピペット 容量 1~50mlのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      よくあるご質問(FAQ)

      Q 1-8429-21の外径と先端部の内径を教えてください。
      A
      1-8429-21の上部外径は7.62mm、先端部外径は5.49mm、先端部内径は3.18mmです。

      スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました