(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポーサブルピペットルーペタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスポーサブルピペットルーペタイプ【100~1,000個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
11,661円 ~ 47,900円
税込価格
12,827円 ~ 52,690円

無菌性・精度およびエンドトキシン濃度はロットごとに試験されています。メニスカス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピペット
  • 材質:
    PS (ポリスチレン)
  • 特長:
    無菌性・精度およびエンドトキシン濃度はロットごとに試験されています。メニスカスがはっきり見えるルーペ付き血清ピペットは読み取りの誤差が少なく、組織培養作業に適しています。25mlと50mlのピペットはチップデザインの改良により、ドリッピングを最少にしています。個別包装ピペットは無菌性を要する少数本の使用に適しています。
  • 材質詳細:
    PS(ポリスチレン)
  • 脚注:
    液を入れると本体の文字が太く見えます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
一目盛(ml)
上部外径(φmm)
仕様
メーカー商品名
メーカー型番
仕様詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
0.01
4.5
1本包装タイプ
ピペット(1本包装)13-676-10G
13-676-10G
綿栓付き。1本毎にγ線滅菌パック済
1ケース(100本×10箱)

1パック

1,000個入り

37,986( 41,785円 )

1日目

2
0.01
6
1本包装タイプ
ピペット(1本包装)13-675-3C
13-675-3C
綿栓付き。1本毎にγ線滅菌パック済
1ケース(100本×5箱)

1パック

500個入り

22,597( 24,857円 )

1日目

5
0.1
7.5
1本包装タイプ
ピペット(1本包装)13-676-10H
13-676-10H
綿栓付き。1本毎にγ線滅菌パック済
1ケース(50本×4箱)

1パック

200個入り

11,661( 12,827円 )

1日目

10
0.1
7.5
1本包装タイプ
ピペット(1本包装)13-676-10J
13-676-10J
綿栓付き。1本毎にγ線滅菌パック済
1ケース(50本×4箱)

1パック

200個入り

11,948( 13,143円 )

1日目

一部当日出荷可能

25
0.2
7.5
1本包装タイプ
ピペット(1本包装)13-676-10K
13-676-10K
綿栓付き。1本毎にγ線滅菌パック済
1ケース(50本×4箱)

1パック

200個入り

28,147( 30,962円 )

1日目

50
0.5
7.5
1本包装タイプ
ピペット(1本包装)13-676-10R
13-676-10R
綿栓付き。1本毎にγ線滅菌パック済
1ケース(25本×4箱)

1パック

100個入り

41,979( 46,177円 )

1日目

  • 注文停止中
1
0.01
4.5
マルチパックタイプ
ピペット13-676-10B
13-676-10B
綿栓付き。箱単位でγ線滅菌パック済
1ケース(50本×20袋)

1パック

1,000個入り

36,724( 40,396円 )

-

2
0.01
6
マルチパックタイプ
ピペット13-675-2C
13-675-2C
綿栓付き。箱単位でγ線滅菌パック済
1ケース(50本×10袋)

1パック

500個入り

23,575( 25,933円 )

1日目

5
0.1
7.5
マルチパックタイプ
ピペット13-676-10C
13-676-10C
綿栓付き。箱単位でγ線滅菌パック済
1ケース(50本×10袋)

1パック

500個入り

28,636( 31,500円 )

1日目

10
0.1
7.5
マルチパックタイプ
ピペット13-676-10F
13-676-10F
綿栓付き。箱単位でγ線滅菌パック済
1ケース(50本×10袋)

1パック

500個入り

29,903( 32,893円 )

1日目

  • 注文停止中
50
0.5
7.5
マルチパックタイプ
ピペット13-676-10Q
13-676-10Q
綿栓付き。箱単位でγ線滅菌パック済
1ケース(25本×4袋)

1パック

100個入り

47,900( 52,690円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

無菌性・精度およびエンドトキシン濃度はロットごとに試験されています。メニスカスがはっきり見えるルーペ付き血清ピペットは読み取りの誤差が少なく、組織培養作業に適しています。25mlと50mlのピペットはチップデザインの改良により、ドリッピングを最少にしています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスポーサブルピペットルーペタイプ

ディスポーサブルピペットルーペタイプ

    ピペット・ストリペット PS

    ピペット・ストリペット PS

      Bio Plas ピペット・ストリペット

      Bio Plas ピペット・ストリペット

        江部松商事 ピペット・ストリペット

        江部松商事 ピペット・ストリペット

          ピペット 容量 1~50ml

          ピペット 容量 1~50ml

            メーカー アズワン アズワン Bio Plas 江部松商事 アズワン
            通常価格 11,661円 17,587円 17,431円 23,337円 10,070円
            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   8日目~   1日目~  
            商品タイプ ピペット ピペット ピペット ピペット ピペット
            材質 PS (ポリスチレン) PS (ポリスチレン) PS (ポリスチレン) PS (ポリスチレン) -
            特長 無菌性・精度およびエンドトキシン濃度はロットごとに試験されています。メニスカスがはっきり見えるルーペ付き血清ピペットは読み取りの誤差が少なく、組織培養作業に適しています。25mlと50mlのピペットはチップデザインの改良により、ドリッピングを最少にしています。個別包装ピペットは無菌性を要する少数本の使用に適しています。 色分けされた目盛がピペット内の液で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。 - - -
            材質詳細 PS(ポリスチレン) PS(ポリスチレン) - - -
            脚注 液を入れると本体の文字が太く見えます。 - - - -

            ディスポーサブルピペットルーペタイプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました