(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピペット・ストリペット PS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピペット・ストリペット PS【100~1,000個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,587円 ~ 67,148円  特別価格 
税込価格
19,346円 ~ 73,863円  特別価格 

【特長】・色分けされた目盛がピペット内の液で拡大されるので、容量の読み取りが容...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピペット
  • 材質:
    PS (ポリスチレン)
  • 特長:
    色分けされた目盛がピペット内の液で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。
  • 材質詳細:
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様詳細:
    RNase・DNase・パイロジェンフリーγ線滅菌済綿線付き

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
一目盛(ml)
メーカー商品名
メーカー型番
マイナス目盛(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
1
0.01
ストリペット4010
4010
0.2
1袋(1000本)

1パック

1,000個入り

44,305円

35,062

( 38,568円 )

-

  • 注文停止中
2
0.01
ストリペット4020
4020
0.2
1袋(1000本)

1パック

1,000個入り

49,407円

39,115

( 43,027円 )

-

  • 注文停止中
5
0.1
ストリペット4050
4050
2.5
1袋(500本)

1パック

500個入り

37,112円

29,377

( 32,315円 )

-

  • 注文停止中
10
0.1
オレンジ
ストリペット4100
4100
3.0
1袋(500本)

1パック

500個入り

39,400円

31,189

( 34,308円 )

-

  • 注文停止中
25
0.2
ストリペット4250
4250
10
1袋(200本)

1パック

200個入り

21,046円

18,941

( 20,835円 )

-

  • 注文停止中
50
0.5
ストリペット4500
4500
10
1袋(100本)

1パック

100個入り

28,004円

25,203

( 27,723円 )

-

1
0.01
ストリペット4011
4011
0.2
1箱(1000本)

1パック

1,000個入り

49,407円

39,115

( 43,027円 )

8日目

5
0.1
ストリペット4051
4051
2.5
1箱(200本)

1パック

200個入り

17,587円

15,828

( 17,411円 )

1日目

10
0.1
オレンジ
ストリペット4101
4101
3.0
1箱(200本)

1パック

200個入り

18,696円

16,826

( 18,509円 )

1日目

  • 注文停止中
25
0.2
ストリペット4251
4251
10
1箱(200本)

1パック

200個入り

24,109円

20,008

( 22,009円 )

-

5
0.1
ピペット5ml4487
4487
2.5
1箱(200本)

1パック

200個入り

17,587円

15,828

( 17,411円 )

1日目

10
0.1
オレンジ
ピペット10ml4488
4488
3.0
1箱(200本)

1パック

200個入り

17,842円

16,057

( 17,663円 )

1日目

25
0.2
ピペット25ml4489
4489
10
1箱(200本)

1パック

200個入り

22,949円

19,043

( 20,947円 )

1日目

50
0.5
ピペット50ml4490
4490
10
1箱(100本)

1パック

100個入り

31,797円

25,170

( 27,687円 )

1日目

100
1
淡青
ピペット100ml4491
4491
-
1箱(100本)

1パック

100個入り

67,148円

56,404

( 62,044円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・色分けされた目盛がピペット内の液で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。
・先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピペット・ストリペット PS

ピペット・ストリペット PS

    江部松商事 ピペット・ストリペット

    江部松商事 ピペット・ストリペット

      Bio Plas ピペット・ストリペット

      Bio Plas ピペット・ストリペット

        ディスポーサブルピペットルーペタイプ

        ディスポーサブルピペットルーペタイプ

          ニチメイトステッパー 00-NSTP

          ニチメイトステッパー 00-NSTP

            メーカー アズワン 江部松商事 Bio Plas アズワン ニチリョー
            通常価格 17,587円 23,337円 17,431円 11,661円 28,171円
            通常出荷日 1日目~   8日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 6日目  
            商品タイプ ピペット ピペット ピペット ピペット ピペット
            材質 PS (ポリスチレン) PS (ポリスチレン) PS (ポリスチレン) PS (ポリスチレン) -
            特長 色分けされた目盛がピペット内の液で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。 - - 無菌性・精度およびエンドトキシン濃度はロットごとに試験されています。メニスカスがはっきり見えるルーペ付き血清ピペットは読み取りの誤差が少なく、組織培養作業に適しています。25mlと50mlのピペットはチップデザインの改良により、ドリッピングを最少にしています。個別包装ピペットは無菌性を要する少数本の使用に適しています。 -
            材質詳細 PS(ポリスチレン) - - PS(ポリスチレン) -
            仕様詳細 RNase・DNase・パイロジェンフリーγ線滅菌済綿線付き - - - -

            ピペット・ストリペット PSのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました