(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポーザブルピペット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスポーザブルピペット【50~1,000個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,082円 ~ 69,463円
税込価格
28,690円 ~ 76,409円

レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピペット
  • 材質:
    硼珪酸ガラス
  • 特長:
    レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。
  • 仕様詳細:
    双方向目盛付き綿栓付きγ線滅菌済(個別包装)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
一目盛(ml)
上部外径(φmm)
詳細タイプ
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
1
0.01
4.2
レギュラー先端
ディスポピペット13-678-27C
13-678-27C
1ケース(200本×5箱)

1パック

1,000個入り

55,608( 61,169円 )

-

10
0.1
8
レギュラー先端
ディスポピペット13-678-27F
13-678-27F
1ケース(100本×5箱)

1パック

500個入り

49,257( 54,183円 )

1日目

  • 注文停止中
1
0.01
5
ショートサイズ
ディスポピペット13-678-36A
13-678-36A
1ケース(200本×2箱)

1パック

400個入り

40,927( 45,020円 )

-

  • 注文停止中
5
0.1
8
ショートサイズ
ディスポピペット13-678-36B
13-678-36B
1ケース(100本×2箱)

1パック

200個入り

26,082( 28,690円 )

-

  • 注文停止中
10
0.2
8
ショートサイズ
ディスポピペット13-678-36C
13-678-36C
1ケース(100本×2箱)

1パック

200個入り

41,257( 45,383円 )

-

25
0.2
8
ショートサイズ
ディスポピペット13-678-36D
13-678-36D
1ケース(100本×2箱)

1パック

200個入り

64,845( 71,330円 )

1日目

50
0.5
8
ショートサイズ
ディスポピペット13-678-36E
13-678-36E
1ケース(25本×2箱)

1パック

50個入り

69,463( 76,409円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスポーザブルピペット

ディスポーザブルピペット

    メスピペット先端目盛

    メスピペット先端目盛

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 26,082円 1,732円
      通常出荷日 1日目~   1日目  
      商品タイプ ピペット ピペット
      材質 硼珪酸ガラス 硼珪酸ガラス
      特長 レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。 -
      仕様詳細 双方向目盛付き綿栓付きγ線滅菌済(個別包装) -

      ディスポーザブルピペットのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました