(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビオラモディスポピペット プラスチック包装・ピーリング小分包装

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-4131-06
ビオラモディスポピペット プラスチック包装・ピーリング小分包装【90~600個入り】 ガラス ジュシリョウキキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,541円
税込単価
17,095円

開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。2方向の目盛(順目盛・逆目...

詳細情報を確認する

型番

2-4131-06 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-4131-06 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
一目盛(ml)
上部外径(φmm)
メーカー商品名
JANコード
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-4131-06

50
0.5
8
ビオラモディスポピペット50mlプラ包装
4571110737019
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。容量を識別できるように色分けしています。精度は全量で±2%です。綿栓付きですので過充填を防止します。個々の商品には、ロット番号を記載しています。外箱は開口が大きく取り出しが容易です。袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。分別廃棄に便利なプラスチック包装です。
1箱(30本×3袋)

1パック

90個入り

15,541( 17,095円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。容量を識別できるように色分けしています。精度は全量で±2%です。綿栓付きですので過充填を防止します。個々の商品には、ロット番号を記載しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビオラモディスポピペット プラスチック包装・ピーリング小分包装の型番2-4131-06のページです。
型番2-4131-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビオラモディスポピペット プラスチック包装・ピーリング小分包装

ビオラモディスポピペット プラスチック包装・ピーリング小分包装

    パスツールピペット 綿栓付・綿栓無 250本×4箱

    パスツールピペット 綿栓付・綿栓無 250本×4箱

      ビュレット(PTFEコック付) 硬質ガラス

      ビュレット(PTFEコック付) 硬質ガラス

        先端メスピペット

        先端メスピペット

          ビュレット ガラスコック・ふっ素樹脂(R)コック付き

          ビュレット ガラスコック・ふっ素樹脂(R)コック付き

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 9,180円 9,546円 5,311円 3,568円 13,525円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
            商品タイプ ピペット ピペット ビュレット ピペット ビュレット

            ビオラモディスポピペット プラスチック包装・ピーリング小分包装のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            2-4131-02
            2-4131-03
            2-4131-05
            2-4132-01
            2-4132-02
            2-4132-03
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            容量
            (ml)
            一目盛
            (ml)
            上部外径
            (φmm)
            メーカー商品名 JANコード 特長 内容量

            17,010円

            ( 18,711円 )

            500個入り

            1パック -

            1日目

            20.026ビオラモディスポピペット2mlプラ包装4571110736975開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。容量を識別できるように色分けしています。精度は全量で±2%です。綿栓付きですので過充填を防止します。個々の商品には、ロット番号を記載しています。外箱は開口が大きく取り出しが容易です。袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。分別廃棄に便利なプラスチック包装です。1箱(100本×5袋)

            9,700円

            ( 10,670円 )

            200個入り

            1パック -

            1日目

            一部当日出荷可能

            50.18ビオラモディスポピペット5mlプラ包装4571110736982開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。容量を識別できるように色分けしています。精度は全量で±2%です。綿栓付きですので過充填を防止します。個々の商品には、ロット番号を記載しています。外箱は開口が大きく取り出しが容易です。袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。分別廃棄に便利なプラスチック包装です。1箱(50本×4袋)

            14,500円

            ( 15,950円 )

            150個入り

            1パック -

            1日目

            一部当日出荷可能

            250.27ビオラモディスポピペット25mlプラ包装4571110737002開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。容量を識別できるように色分けしています。精度は全量で±2%です。綿栓付きですので過充填を防止します。個々の商品には、ロット番号を記載しています。外箱は開口が大きく取り出しが容易です。袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。分別廃棄に便利なプラスチック包装です。1箱(50本×3袋)

            15,464円

            ( 17,010円 )

            600個入り

            1パック あり

            1日目

            10.015ビオラモディスポピペット1ml4571110737026開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。容量を識別できるように色分けしています。精度は全量で±2%です。綿栓付きですので過充填を防止します。個々の商品には、ロット番号を記載しています。外箱は開口が大きく取り出しが容易です。袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。1箱(100本×6袋)

            15,762円

            ( 17,338円 )

            500個入り

            1パック あり

            1日目

            20.026ビオラモディスポピペット2ml4571110737033開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。容量を識別できるように色分けしています。精度は全量で±2%です。綿栓付きですので過充填を防止します。個々の商品には、ロット番号を記載しています。外箱は開口が大きく取り出しが容易です。袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。1箱(100本×5袋)

            9,180円

            ( 10,098円 )

            200個入り

            1パック あり

            1日目

            50.18ビオラモディスポピペット5ml4571110737040開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。容量を識別できるように色分けしています。精度は全量で±2%です。綿栓付きですので過充填を防止します。個々の商品には、ロット番号を記載しています。外箱は開口が大きく取り出しが容易です。袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。1箱(50本×4袋)

            スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました