(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

先端メスピペット

先端メスピペット
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,568円
税込単価
3,925円

【仕様】・材質:硼珪酸ガラス-1・JIS R 3505 規格品 クラスA(マー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピペット
  • 材質:
    硼珪酸ガラス
  • 仕様詳細:
    JISR3505規格品クラスA(マーク付き)、容量精度・ロットNo本体表記、トレーサビリティ・検査成績書対応可
  • 内容量:
    1本

型番

1-8569-12 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
容量(ml)
一目盛(ml)
全長(mm)
体積許容誤差(ml)
カラーコード
メーカー商品名
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8569-12

50
0.2
455
±0.2
先端メスピペット50ml(ASONE)
4571110705865
1本

1個

3,568( 3,925円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:硼珪酸ガラス-1
・JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
・容量精度
・ロットNo本体表記
・トレーサビリティ
・検査成績書対応可

1-8569-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

先端メスピペットの型番1-8569-12のページです。
型番1-8569-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

先端メスピペット

先端メスピペット

    短型メスフラスコ

    短型メスフラスコ

      メスシリンダー 硼珪酸ガラス 容量(ml) 5~2000

      メスシリンダー 硼珪酸ガラス 容量(ml) 5~2000

        メスシリンダーカスタムA

        メスシリンダーカスタムA

          有栓メスシリンダーカスタムA

          有栓メスシリンダーカスタムA

            メスシリンダースーパーグレード 容量(ml) 10~2000

            メスシリンダースーパーグレード 容量(ml) 10~2000

              三商 宮原 メスシリンダー 200ml

              三商 宮原 メスシリンダー 200ml

                EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付 容量 10ml~1000ml

                EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付 容量 10ml~1000ml

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン
                  通常価格 3,568円 2,640円 1,477円 1,306円 2,921円 3,049円 2,800円 2,300円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目  
                  商品タイプ ピペット メスフラスコ メスシリンダー メスシリンダー メスシリンダー メスシリンダー - メスフラスコ
                  材質 硼珪酸ガラス 硼珪酸ガラス 硼珪酸ガラス 硼珪酸ガラス 硼珪酸ガラス 硼珪酸ガラス - PMP (ポリメチルペンテン)
                  仕様詳細 JISR3505規格品クラスA(マーク付き)、容量精度・ロットNo本体表記、トレーサビリティ・検査成績書対応可 JISR3505規格品クラスB(マーク付き)、容量精度・ロットNo本体表記、検査成績書対応可 - JISR3505規格品クラスA。バンパー付き(20ml~1000ml) JISR3505規格品クラスA。バンパー付き(20ml~1000ml) 校正証明書発行可 - オートクレーブ可リングマーク付
                  内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 - 1本

                  先端メスピペットのレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  海外で試作品を作るため
                  評価 4.0満足度:4.02021/05/18
                  当社の海外拠点で小規模で試作品の材料を作れるようにと、必要な道具として揃え現地に送って使用しています。使ってみての悪い話は聞いていません。検索がしやすく見積もりもすぐにで、直送もしてくれることから、当社ではミスミを登録しております。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました