(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPメスシリンダー 容量(ml) 3000~10000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PPメスシリンダー 容量(ml) 3000~10000

  • 数量スライド割引
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
10,717円 ~ 19,860円
税込価格
11,789円 ~ 21,846円

【特長】・透明度に優れたPPを使用しています。・5・10lは吊手と台座に握り穴...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    メスシリンダー
  • 材質:
    PP (ポリプロピレン)
  • 特長:
    透明度に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。5・10lは吊手と台座に握り穴がありますので、運搬・移動が容易です。
  • 材質詳細:
    PP(ポリプロピレン)
  • 脚注:
    樹脂(PP)製の為、温度環境により誤差が生じる場合があります。
  • 内容量:
    1本

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
一目盛(ml)
サイズ(mm)
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3000
50
φ108X460
PPメスシリンダー3L
1本

1個

10,717( 11,789円 )

1日目

5000
50
φ132X475
PPメスシリンダー5L
1本

1個

12,518( 13,770円 )

1日目

10000
100
φ160X650
PPメスシリンダー10L
1本

1個

19,860( 21,846円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明度に優れたPPを使用しています。
・5・10lは吊手と台座に握り穴がありますので、運搬・移動が容易です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPメスシリンダー 容量(ml) 3000~10000

PPメスシリンダー 容量(ml) 3000~10000

    アクリル大型メスシリンダー 10L

    アクリル大型メスシリンダー 10L

      ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000

      ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000

        メーカー アズワン 三商 アズワン
        通常価格 10,717円 31,399円 6,123円
        通常出荷日 1日目   19日目   1日目   当日出荷可能
        商品タイプ メスシリンダー メスシリンダー ビーカー・計量カップ
        材質 PP (ポリプロピレン) - 硼珪酸ガラス
        特長 透明度に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。5・10lは吊手と台座に握り穴がありますので、運搬・移動が容易です。 - -
        材質詳細 PP(ポリプロピレン) - -
        脚注 樹脂(PP)製の為、温度環境により誤差が生じる場合があります。 - -

        PPメスシリンダー 容量(ml) 3000~10000のレビュー

        評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
        装置の流量の性能確認に使用
        評価 1.0満足度:1.02020/09/09
        毎分40L~50Lの水を流せる装置の性能確認で、毎秒何L流せるかを計量するのに、5Lと10LのPPメスシリンダーを購入しました。実際に使用したところ、目盛りがずれていて精度が悪く、まったく使い物になりませんでした。ただのバケツ代わりでしか使えず、無駄な買い物をしました。最終的には、PP材で1Lを正確に計れる計量器を用意し、汲んだ水をそこに移して計量しました。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        メスシリンダーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました