(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-8566-05
短型メスフラスコ ガラス ジュシリョウキキ

短型メスフラスコ 1-8566-05
通常単価(税別)
4,825円
税込単価
5,308円

【仕様】・材質:硼珪酸ガラス-1・JIS R 3505 規格品 クラスB(マー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    メスフラスコ
  • 材質:
    硼珪酸ガラス
  • 仕様詳細:
    JISR3505規格品クラスB(マーク付き)、容量精度・ロットNo本体表記、検査成績書対応可
  • 内容量:
    1本

型番

1-8566-05 解除

Loading...

1-8566-05 の仕様・寸法情報

型番
容量(ml)
ボール外径(φmm)
栓サイズ(TS)
高さ(mm)
体積許容誤差(ml)
メーカー商品名
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8566-05

500
102
27
215
±0.6
短型メスフラスコ白500ml(ASONE)
4571110705438
1本

1個

4,825( 5,308円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:硼珪酸ガラス-1
・JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き)
・容量精度
・ロットNo本体表記
・検査成績書対応可

1-8566-05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

短型メスフラスコの型番1-8566-05のページです。
型番1-8566-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

短型メスフラスコ

短型メスフラスコ

    先端メスピペット

    先端メスピペット

      メスシリンダー 硼珪酸ガラス 容量(ml) 5~2000

      メスシリンダー 硼珪酸ガラス 容量(ml) 5~2000

        有栓メスシリンダーカスタムA

        有栓メスシリンダーカスタムA

          メスシリンダーカスタムA

          メスシリンダーカスタムA

            メスシリンダースーパーグレード 容量(ml) 10~2000

            メスシリンダースーパーグレード 容量(ml) 10~2000

              三商 宮原 メスシリンダー 200ml

              三商 宮原 メスシリンダー 200ml

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商
                通常価格 2,640円 3,568円 1,477円 2,921円 1,306円 3,049円 3,200円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目  
                商品タイプ メスフラスコ ピペット メスシリンダー メスシリンダー メスシリンダー メスシリンダー -
                材質 硼珪酸ガラス 硼珪酸ガラス 硼珪酸ガラス 硼珪酸ガラス 硼珪酸ガラス 硼珪酸ガラス -
                仕様詳細 JISR3505規格品クラスB(マーク付き)、容量精度・ロットNo本体表記、検査成績書対応可 JISR3505規格品クラスA(マーク付き)、容量精度・ロットNo本体表記、トレーサビリティ・検査成績書対応可 - JISR3505規格品クラスA。バンパー付き(20ml~1000ml) JISR3505規格品クラスA。バンパー付き(20ml~1000ml) 校正証明書発行可 -
                内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 -

                短型メスフラスコのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                1-8566-01
                1-8566-02
                1-8566-03
                1-8566-04
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量
                (ml)
                ボール外径
                (φmm)
                栓サイズ(TS) 高さ
                (mm)
                体積許容誤差
                (ml)
                メーカー商品名 JANコード 内容量

                2,640円

                ( 2,904円 )
                1個 -

                1日目

                504719115±0.2短型メスフラスコ白50ml(ASONE)4571110705391-

                2,751円

                ( 3,026円 )
                1個 -

                1日目

                1006019140±0.24短型メスフラスコ白100ml(ASONE)4571110705407-

                3,630円

                ( 3,993円 )
                1個 -

                1日目

                20075.522165±0.3短型メスフラスコ白200ml(ASONE)4571110705414-

                4,167円

                ( 4,584円 )
                1個 -

                1日目

                2508122170±0.3短型メスフラスコ白250ml(ASONE)4571110705421-

                メスフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました