(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-8564-21
メスフラスコ 普通摺合・高精度 5~2000ml ガラス ジュシリョウキキ

メスフラスコ 普通摺合・高精度 5~2000ml 1-8564-21
  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
3,040円
税込単価
3,344円

【特長】・高精度タイプはJIS規格以上の精度です。・共通:茶フラスコは外側表面...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    メスフラスコ
  • 材質:
    硼珪酸ガラス
  • 仕様詳細:
    容量精度・ロットNo本体表記、トレーサビリティ・検査成績書対応可
  • 内容量:
    1本

型番

1-8564-21 解除

Loading...

1-8564-21 の仕様・寸法情報

型番
容量(ml)
ボール外径(φmm)
栓サイズ(TS)
高さ(mm)
詳細タイプ
体積許容誤差(ml)
メーカー商品名
JANコード
普通摺合タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8564-21

5
23
9
70
普通摺合
±0.025
メスフラスコ茶5ml ASONE
4571110705063
JISR3505規格品クラスA(マーク付き)
1本

1個

3,040( 3,344円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度タイプはJIS規格以上の精度です。
・共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。

1-8564-21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メスフラスコ 普通摺合・高精度 5~2000mlの型番1-8564-21のページです。
型番1-8564-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メスフラスコ 普通摺合・高精度 5~2000ml

メスフラスコ 普通摺合・高精度 5~2000ml

    アロー メスフラスコ 5ml

    アロー メスフラスコ 5ml

      メーカー アズワン 三商
      通常価格 2,013円 2,250円
      通常出荷日 1日目~   2日目  
      商品タイプ メスフラスコ -
      材質 硼珪酸ガラス -
      仕様詳細 容量精度・ロットNo本体表記、トレーサビリティ・検査成績書対応可 -
      内容量 1本 -

      メスフラスコ 普通摺合・高精度 5~2000mlのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      1-8564-07
      1-8564-08
      1-8564-09
      1-8564-22
      1-8564-23
      1-8564-24
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      容量
      (ml)
      ボール外径
      (φmm)
      栓サイズ(TS) 高さ
      (mm)
      詳細タイプ 体積許容誤差
      (ml)
      メーカー商品名 JANコード 普通摺合タイプ 内容量

      2,785円

      ( 3,064円 )
      1個 -

      1日目

      20075.516220普通摺合±0.15メスフラスコ白200ml ASONE4571110705018JISR3505規格品クラスA(マーク付き)-

      3,193円

      ( 3,512円 )
      1個 -

      1日目

      2508116231普通摺合±0.15メスフラスコ白250ml ASONE4571110705025JISR3505規格品クラスA(マーク付き)-

      3,537円

      ( 3,891円 )
      1個 -

      1日目

      50010219280普通摺合±0.25メスフラスコ白500ml ASONE4571110705032JISR3505規格品クラスA(マーク付き)-

      3,040円

      ( 3,344円 )
      1個 -

      1日目

      1029990普通摺合±0.025メスフラスコ茶10ml ASONE4571110705070JISR3505規格品クラスA(マーク付き)-

      3,256円

      ( 3,582円 )
      1個 -

      1日目

      20359110普通摺合±0.04メスフラスコ茶20ml ASONE4571110705070JISR3505規格品クラスA(マーク付き)-

      3,256円

      ( 3,582円 )
      1個 -

      1日目

      25379120普通摺合±0.04メスフラスコ茶25ml ASONE4571110705094JISR3505規格品クラスA(マーク付き)-

      メスフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました