(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

把手付ビーカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5-4020-02
把手付ビーカー ガラス ジュシリョウキキ

通常単価(税別)
58,376円
税込単価
64,214円

非粘着性で洗浄が容易ですので汚染の心配もありません。【材質】PFA(フッ素樹脂...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ビーカー・計量カップ
  • 材質:
    ふっ素樹脂(PFA)
  • 特長:
    非粘着性で洗浄が容易ですので汚染の心配もありません。
  • 材質詳細:
    PFA(ふっ素樹脂)
  • 仕様詳細:
    目盛付き
  • 使用温度範囲(℃):
    -270~+250
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

5-4020-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

5-4020-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
胴径X高さ(mm)
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5-4020-02

3000
φ158X193
把手付ビーカー1511-3000
1個

1個

58,376( 64,214円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

非粘着性で洗浄が容易ですので汚染の心配もありません。
【材質】PFA(フッ素樹脂)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

把手付ビーカーの型番5-4020-02のページです。
型番5-4020-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

把手付ビーカー

把手付ビーカー

    ニューデスカップ

    ニューデスカップ

      Grand PFAビーカー(取手付)

      Grand PFAビーカー(取手付)

        保温・保冷ビーカー

        保温・保冷ビーカー

          サンプラ(R)Grand PFAビーカー(取手なし)

          サンプラ(R)Grand PFAビーカー(取手なし)

            PFAビーカー 30ml~1L

            PFAビーカー 30ml~1L

              ふっ素樹脂肉厚ビーカー

              ふっ素樹脂肉厚ビーカー

                デスカップ

                デスカップ

                  ふっ素樹脂ビーカー

                  ふっ素樹脂ビーカー

                    Grand PFA手付ビーカー

                    Grand PFA手付ビーカー

                      安全ピペッター シリコン製 10~50ml

                      安全ピペッター シリコン製 10~50ml

                        ニューデスカップ 100mL~500mL

                        ニューデスカップ 100mL~500mL

                          メーカー アズワン テラオカ サンプラテック アズワン サンプラテック 東京硝子器械 フロンケミカル テラオカ フロンケミカル サンプラテック 東京硝子器械 東京硝子器械
                          通常価格 42,757円 11,919円 21,921円 21,600円 25,667円 2,623円 10,672円 8,171円 56,109円 36,800円 3,360円 11,550円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   9日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   6日目   6日目~  
                          商品タイプ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ - ビーカー・計量カップ - - ビーカー・計量カップ ピペット ビーカー・計量カップ
                          材質 ふっ素樹脂(PFA) PP (ポリプロピレン) ふっ素樹脂(PFA) 硼珪酸ガラス ふっ素樹脂(PFA) - - - - ふっ素樹脂(PFA) シリコン -
                          特長 非粘着性で洗浄が容易ですので汚染の心配もありません。 - - 2重構造の内側に温水・冷水を循環させる事で、ビーカー内の液温を保持する事ができます。 - - - - - - - -
                          材質詳細 PFA(ふっ素樹脂) - - - - - - - - - - -
                          仕様詳細 目盛付き - - - - - - - - - - -

                          把手付ビーカーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          5-4020-01
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          容量
                          (ml)
                          胴径X高さ
                          (mm)
                          メーカー商品名 内容量

                          42,757円

                          ( 47,033円 )
                          1個 -

                          19日目

                          1000φ97X182把手付ビーカー1511-1000-

                          ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました