(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PFAビーカー Φ38×57mm~Φ116×129mm

PFAビーカー Φ38×57mm~Φ116×129mm

通常価格(税別)
2,793円 ~ 5,508円
税込価格
3,072円 ~ 6,059円

【特長】・継ぎ目がない一体モールド品です。・耐熱・耐薬品性に優れ、アスファルト...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
容量(ml)
一目盛(ml)
胴径X高さ(mm)
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
5
Φ38×57
PFAビーカー30ml
1個

1個

2,793( 3,072円 )

1日目

50
10
Φ42×61
PFAビーカー50ml
1個

1個

3,042( 3,346円 )

1日目

100
25
Φ57×72.5
PFAビーカー100ml
1個

1個

3,439( 3,783円 )

1日目

200
50
Φ68×86
PFAビーカー200ml
1個

1個

5,508( 6,059円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・継ぎ目がない一体モールド品です。
・耐熱・耐薬品性に優れ、アスファルトも付かない非粘着性です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PFAビーカー Φ38×57mm~Φ116×129mm

PFAビーカー Φ38×57mm~Φ116×129mm

    ディスポPPクリアカップ

    ディスポPPクリアカップ

      ディスポカップ バキューム成形

      ディスポカップ バキューム成形

        ポリディスカップ

        ポリディスカップ

          デスカップ 0561-22-53シリーズ (50ml~2L)

          デスカップ 0561-22-53シリーズ (50ml~2L)

            PTFEビーカー(耐熱・目安線付き)

            PTFEビーカー(耐熱・目安線付き)

              ビーカー ふっ素樹脂製 容量(ml) 50~2000

              ビーカー ふっ素樹脂製 容量(ml) 50~2000

                メーカー アズワン アズワン アズワン サンプラテック 東京硝子器械 アズワン アズワン
                通常価格 2,793円 12,513円 15,894円 8,559円 8,219円 19,273円 23,824円
                通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~   8日目~   1日目  
                商品タイプ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ - ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ
                材質 ふっ素樹脂(PFA) PP (ポリプロピレン) PP (ポリプロピレン) - PP (ポリプロピレン) PTFE (ポリテトラフルオロエチレン) PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)
                内容量 1個 - - - - 1個 1個

                PFAビーカー Φ38×57mm~Φ116×129mmのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました