(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口洗浄びん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6-759-02
ねじ口洗浄びん ガラスキキ キグルイ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
16,031円
税込単価
17,634円

【仕様】・材質:DURAN(R)(硼珪酸ガラス)、 キャップ/PBT(ポリブチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗浄瓶
  • 材質:
    【ガラス】硼珪酸ガラス
  • 材質詳細:
    DURAN®(硼珪酸ガラス)、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、パッキン/ふっ素樹脂(PTFE)
  • その他仕様:
    ISOねじGL-45
  • ゴム止め外径(mm):
    φ8
  • 一目盛(ml):
    100
  • フィルター孔サイズ:
    100~160μm(フィルター付きのみ)
  • 内容量:
    1個

型番

6-759-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

6-759-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
高さ(mm)
胴径(φmm)
仕様
商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-759-02

1000
225
101
ムエンケ式
ねじ口洗浄びんムエンケ式1000シバタ
1個

1個

16,031( 17,634円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:DURAN(R)(硼珪酸ガラス)、 キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 パッキン/ふっ素樹脂 (PTFE)
・ISO ねじGL-45
・ゴム止め外径:φ8mm 
・一目盛:100ml
・フィルター孔サイズ:100~160μm(フィルター付きのみ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ口洗浄びんの型番6-759-02のページです。
型番6-759-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口洗浄びん

ねじ口洗浄びん

    共通摺合クロマトカラム ガラスコック付

    共通摺合クロマトカラム ガラスコック付

      SPCトラップ球 ゴム止め付

      SPCトラップ球 ゴム止め付

        三商 バブラー管 逆止弁付 30×100

        三商 バブラー管 逆止弁付 30×100

          吸引ろ過瓶 ゴム管止用 5000mL

          吸引ろ過瓶 ゴム管止用 5000mL

            SPCクロマトカラム PTFEコック付

            SPCクロマトカラム PTFEコック付

              クロマトグラフ管(フィルター無し・コック付き)

              クロマトグラフ管(フィルター無し・コック付き)

                デシケーター 上横口コック付 DURAN

                デシケーター 上横口コック付 DURAN

                  メーカー アズワン 柴田科学 柴田科学 三商 東京硝子器械 柴田科学 アズワン 柴田科学
                  通常価格 15,130円 13,900円 16,841円 20,640円 27,786円 13,900円 6,650円 78,168円
                  通常出荷日 1日目   7日目~   7日目~   3日目   11日目   7日目~   1日目   35日目~  
                  商品タイプ 洗浄瓶 その他 トラップ - - その他 連結管・アダプター その他
                  材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                  材質詳細 DURAN®(硼珪酸ガラス)、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、パッキン/ふっ素樹脂(PTFE) - - - - - 硼珪酸ガラス-1 -
                  その他仕様 ISOねじGL-45 - - - - - - -
                  ゴム止め外径(mm) φ8 - - - - - - -

                  ねじ口洗浄びんのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  真空ポンプ手前のアルカリトラップ
                  評価 5.0満足度:5.02017/11/18
                  構造を見て、一瞬「パッキンが付いていないけれど高真空で空気が侵入してしまわないだろうか?」と思ったのですが、実際に使ってみると、油回転式真空ポンプの保護用のアルカリトラップとして(フレーク状水酸化カリウムを使用)、十分に機能しました。
                  精密な真空計がないためリークがあるかどうかは判断できませんが、減圧蒸留時に全く問題なく低沸点で蒸留できたため、ほぼリークはないと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  6-758-01
                  6-758-02
                  6-759-01
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  容量
                  (ml)
                  高さ
                  (mm)
                  胴径
                  (φmm)
                  仕様 商品名 内容量

                  15,400円

                  ( 16,940円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  50017686フィルター付きねじ口洗浄びんフィルター付500シバタ-

                  16,752円

                  ( 18,427円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  1000225101フィルター付きねじ口洗浄びんフィルター付1000シバタ-

                  15,130円

                  ( 16,643円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  50017686ムエンケ式ねじ口洗浄びんムエンケ式500シバタ-

                  フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました